Кориолисовые расходомеры Micro Motion
Проверенное оборудование для достижения высокой производительности, надежности и достоверности.
Основной режим работы кориолисового расходомера основан на принципах механического движения. При движении жидкости через вибрирующую трубку она вынуждена ускоряться, поскольку происходит смещение к точке с максимальной амплитудой вибрации. В то же время, замедляющаяся жидкость отдаляется от точки с максимальной амплитудой вибрации по мере вытекания из трубки. В результате происходит завихрение потока в процессе его протекания, т.к. он пересекает каждый цикл колебаний.
Кориолисовый расходомер работает по принципу закона механики. Когда технологическая жидкость поступает в сенсор, она разделяется. Во время работы катушка возбуждения заставляет трубки колебаться с их собственной частотой. Когда трубки колеблются, напряжение, генерируемое каждой измерительное катушкой, создает синусоидальные колебания. Это указывает на движение одной трубки относительно другой. Измеряемое временное различие между волнами называется Delta-T и прямо пропорционально массовому расходу.
Кориолисовые расходомеры являются чрезвычайно важными во множестве задач по измерению расхода. Эти расходомеры предлагают широкий спектр типоразмеров, точность измерения расхода и широкий диапазон измерений, а также используются во многих отраслях промышленности и могут измерять расход в диапазоне от нескольких г/час до 120 000 фунт/минуту. Кориолисовые расходомеры имеют широкий, динамический спектр за счет линейного характера сигнала,создаваемого при измерении потока.
Кориолисовые расходомеры используются в широком спектре критических, перспективных применений, а также в таких отраслях промышленности, как нефтегазовая, водоподготовка и водоочистка, энергетическая, химическая, пищевая, а также фармацевтическая.
Некоторые распространенные сферы применения кориолисовых расходомеров включают:
• задачи с низкими и высокими скоростями потока
• перекачка в коммерческих целях
• измерение жидкостей, газов и шлама