Системы пропорционального регулирования
Технология пропорционального регулирования от компании Emerson обеспечивает точное управление давлением и расходом жидкостей и газов.
Технология пропорциональных клапанов ASCO, AVENTICS и TESCOM обеспечивает быструю и точную регулировку выходного давления или расхода с учетом переменчивых рабочих условий во многих промышленных применениях. Наши решения для точного и интеллектуального управления оптимизируют оборудование и процессы, повышая эффективность и выработку продукции, при этом сокращая использование сырья и энергии. Кроме того, наша глобальная сеть поставок разработана таким образом, чтобы удовлетворить ваши индивидуальные требования.
Для разработки инновационных машин или процессов, превосходящих требования заказчиков и способствующих повышению эффективности работы, требуются системы для контроля расхода и давления, которые улучшают производительность оборудования. Широкий спектр пропорциональных клапанов, разработанных на основе передовых технологий, поможет оптимизировать конструкцию оборудования, сократить энергопотребление и обеспечить расширенную диагностику и возможности промышленного интернета вещей через цифровые сети.
Широкий ассортимент пропорциональных клапанов для контроля давления от компании Emerson обеспечивает оптимальное управление давлением в различных машинах и процессах по всему миру. Наши устройства прямого или непрямого управления способны обеспечить точный контроль за высокодинамичными изменениями давления и компенсировать изменения в цепи управления. Наше программное обеспечение для сбора вспомогательных данных упрощает процесс разработки путем раннего выявления проблем, связанных с конкретной задачей.
Пропорциональные клапаны для управления расходом от компании Emerson и цифровые контроллеры обеспечивают точное регулирование постоянно изменяющегося расхода воздуха, нейтральных газов, пара или агрессивных сред. Быстрое и точное управление расходом компенсирует изменения или нарушения в цепи управления, что оптимизирует процесс и повышает качество и эффективность производства. Мы предлагаем широкий спектр клапанов с цифровым регулированием и интуитивным интерфейсом, которые можно адаптировать к любым сферам применения.
Для аналитической и медицинской областей применения требуются исключительно надежные регуляторы давления и устройства контроля потока легковесных конструкций в стальных нержавеющих корпусах. Миниатюрные решения компании Emerson для пропорционального регулирования поддерживают широкий спектр применений в медицине, таких как ИВЛ для интенсивной терапии, устройства для кислородной терапии и анестезии. Благодаря низкому энергопотреблению, непревзойденному гистерезису, а также точности и воспроизводимости наши изделия обеспечивают необходимую стабильность и точность.
Emerson's Arthur Gosling explains why proportional valves are key elements to make your machines and processes smarter and more reliable. Their flexibility enables you to easily adjust the settings on your machines, for continuous improvement over the lifetime of your equipment.
The SENTRONIC HD is a highly accurate, electronic proportional pressure control valve for sophisticated applications in pneumatic control engineering. By highly accurate, we mean a control deviation of less than 0.25 %. The SENTRONIC HD enables precise control of pressure, flow rate, power, speed, distance or angular positions.