Водоподготовка
Emerson предлагает безопасные и комплексные решения ASCO для очистки питьевой воды и обеззараживания сточных вод.
Компания Emerson предлагает широкий спектр решений для очистки воды, включая соленоидные клапаны для управления перекачивающими насосами и трубопроводной арматурой, компактные распределительные пнемоострова с интерфейсами полевой шины для автоматизации клапанов, а также не содержащие свинца изделия для применения в системах питьевого водоснабжения.
В рамках комплексного решения Emerson технологии ASCO для очистки воды используются в следующих применениях:
· Аэрация и устранение неприятного запаха
· Биологическая очистка
· Дезинфекция и Фильтрация
· Пилотное управление арматурой
· Управление гидрозатворами
· Обезвоживание осадка
Очистка воды начинается с пропускания через сетку. Вся вода, поступающая в систему очистки, проходит через резервуар грубой очистки на сетке. Крупные частицы удаляются при пропускании воды через ряд сеток.
Затем вода поступает в отстойник, где невзвешенные частицы оседают на дно и удаляются из отстойника грязевыми насосами.
Затем вода закачивается в аэротенк. Там она насыщается кислородом с помощью форсунок. В воде кислород используется микроорганизмами и бактериями для деструкции загрязняющих веществ. Во время аэрации производится предварительное хлорирование для удаления растворенного железа и марганца. На следующем этапе вода подается в отстойник, где она подвергается химической коагуляции или флокуляции, когда взвешенные частицы соединяются и удаляются механическим способом.
Фильтрация является заключительным этапом очистки воды. Вода проходит через несколько фильтров решетчатых конструкций, чтобы удалить любые оставшиеся твердые вещества или частицы. На фильтр может наноситься биологическая пленка для удаления биологического вещества, например, при медленной фильтрации песка. После фильтрации в процессе водоподготовки удаляются твердые частицы, бактерии, водоросли, вирусы, грибки и минералы, такие как железо и марганец.