Технологии Edge и промышленного интернета вещей для производства
Превратите свое предприятие в интеллектуальную производственную экосистему. Промышленное преобразование с компанией Emerson.
Немногие производители полностью контролируют свою инфраструктуру данных. Контроллеры компании Emerson Edge помогают перейти к цифровому производству на основе данных, где каждое устройство становится частью интеллектуальной экосистемы, основанной на данных, для лучшего принятия решений. Безопасная облачная архитектура передает структурированные и неструктурированные данные из центра управления туда, где они нужны. Получите новый уровень наглядности и информативности и превратите операции в конкурентное преимущество с помощью компании Emerson.