Аппаратное обеспечение РСУ DeltaV S-серии
Фокусируйтесь на задачах, а не на инструментах.
Аппаратное обеспечение ДельтаВ серии S добавляет проверенному контроллеру серии M функционал ввода-вывода по запросу. Благодаря поддержке "горячей замены" контроллеры, платы ввода-вывода, полевые устройства и рабочие станции можно добавлять в систему в то время, как она подключена к питанию и работает. Можно наращивать и модернизировать систему в процессе работы, без останова. Конструкция аппаратного обеспечения S-серии обеспечивает простоту установки путем защелкивания, при которой не возникает погнутых выводов и чрезмерного затягивания крепления на планках, а снятие осуществляется нажатием кнопки.
Аппаратная платформа S-серии обеспечивает функции ввода-вывода по требованию, что устраняет необходимость в затратных работах по проектированию системы ввода-вывода или шин данных. При этом также может быть полностью устранена потребность внесения изменений в проект на поздних стадиях. Оборудование серии S имеет защищенное исполнение и может быть смонтировано практически где угодно, включая опасные среды класс 1, раздел 2 или зона 2 групп A, B, C, D. Рабочий диапазон температур большинства компонентов серии S составляет от −40 до +70 °C, они пригодны для применения в условиях экстремальных температур.
Аппаратное обеспечение серии S может быть смонтировано на горизонтальной несущей системе, имеющей встроенное распределение питания для полевых устройств. Таким образом, коммутация и кроссировка питания и заземления для сегментов шины Foundation Fieldbus уже выполнены, даже с учетом возможности резервирования. Карта полевой шины H1 серии S со встроенным питанием является как раз тем решением, которое за счет данных свойств способно существенно снизить сложность сегментов шины Foundation Fieldbus.
Некоторые представленные недавно стандартные карты ввода-вывода, обладающие одновременно высокой плотностью и резервированием, существенно меняют ситуацию, поскольку могут предложить новые диагностические функции и интерфейсы, позволяя сократить количество и номенклатуру необходимых дополнительно полевых клеммных блоков (FTA).