Produção de cultura celular

Produção de cultura celular

Garanta que as culturas celulares atendam aos objetivos dos títulos por meio de melhorias de processo que atinjam ambientes ideais em biorreatores.

Obtenha melhor percepção e controle em todas as etapas do processo

Alcançar um ambiente ideal em um bioreator é fundamental para expandir o crescimento da cultura celular e garantir que as metas de produção de substâncias medicamentosas sejam atingidas. Independentemente de o processo depender de reatores tradicionais em larga escala ou de reservatórios menores descartáveis, a abordagem escalonável da Emerson para otimizar a produção usa tecnologias precisas de detecção e medição, recursos de controle avançado e experiência em aplicações para ajudar os fabricantes a atender à demanda do mercado e manter a conformidade regulamentária.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Obtenha melhor percepção e controle em todas as etapas do processo

Soluções em ação

Temperatura

Sem controle efetivo de temperatura, os processos biotecnológicos sofrem. Em todos os processos operacionais, variações de temperatura de até um grau Celsius podem limitar a produção. O conjunto abrangente de produtos e serviços da Emerson pode efetivamente monitorar e controlar a temperatura em aplicações biotecnológicas. Partindo de sensores e válvulas de controle para controlar algoritmos e diagnósticos, a Emerson oferece soluções de controle de temperatura que maximizam os níveis de produção e garantem qualidade.

PH

Quando se trata de processos de cultura celular, o pH é fundamental, mas monitorar e controlar o pH pode ser desafiador. Mudanças metabólicas em organismos e sensores incorretamente calibrados podem resultar em controle de pH ineficaz e impacto negativo em uma operação. Os produtos e serviços inovadores de cultura celular da Emerson fornecem uma solução de gestão padronizada para monitorar e controlar o pH de forma eficaz em uma aplicação de cultura celular, de modo que os fabricantes possam maximizar a produção e garantir a qualidade.

Pressão

O controle preciso da pressão dentro de um biorreator é necessário para garantir a entrega adequada de oxigênio de uma corrente de gás para a cultura celular, mas mesmo pequenas variações nas pressões locais podem agravar o crescimento celular e limitar a formação do produto. A vasta gama de soluções inovadoras de gestão de pressão da Emerson oferece capacidades aprimoradas de medição e controle ao mesmo tempo em que reúne requisitos de processos difíceis, incluindo aplicações higiênicas, para garantir o cumprimento dos padrões e regulamentos da indústria.

Nutriente a gás

Promover o ambiente de crescimento ideal dentro de um biorreator requer a adição das quantidades certas de gases reagentes a um recipiente para sustentar processos de cultura celular/fermentação, mas essas quantidades variam de acordo com o tamanho e o estágio de crescimento de uma cultura. As tecnologias de vazão e oxigênio dissolvido (OD) da Emerson permitem um controle flexível e preciso sobre os processos de perfusão, permitindo que os fabricantes alterem os pontos de ajuste de uma batelada ao longo de um processo, com base no perfil de crescimento de uma cultura para garantir a produção máxima.

Agitação/Balanço

Os processos de agitação e balanço ajudam a transferir nutrientes e oxigênio para uma cultura celular dentro de um biorreator. Embora esses processos de mistura sejam fundamentais para alcançar uma produtividade ideal, máquinas imprecisas e ineficazes podem levar a uma rotatividade ou agitação excessiva, e destruir uma cultura celular. As tecnologias da Emerson fornecem uma visão aprimorada e controle de processos de mistura para biorreatores de larga escala e de uso único para manter a homogeneidade em todo um recipiente e garantir a transferência ideal de nutrientes. 

Rastreamento de calibração

Para os fabricantes de ciências da vida, os problemas de calibração podem resultar em desvios e bateladas em quarentena e requer maior manutenção. A falta de rastreabilidade pode resultar em possíveis problemas de conformidade. As soluções de gerenciamento de operações da Emerson permitem processos de calibração totalmente automatizados que limitam os desvios e garantem o máximo desempenho dos equipamentos. Elas também fornecem rastreabilidade completa da batelada com trilhas de auditoria e documentação para melhorar os processos e assegurar a conformidade.

Ative o JavaScript para usar este site.