Rosemount-1066 Single Channel Transmitter

Rosemount™ 1066 Transmissor de canal único

Product Description

O transmissor de canal único Rosemount 1066 é compatível com a medição contínua de uma entrada analítica de líquido – sensor de pH, sensor de condutividade, sensor de cloro, sensor de oxigênio dissolvido ou sensor de ozônio. O design dá suporte ao fácil acesso interno e a ligação dos fios. O monitor grande oferece excelente visibilidade para medições em tempo real e parâmetros exibidos. Para maior conveniência, os valores de processo on line são sempre mostrados durante as rotinas de programação e calibração.

Fonte de alimentação
A tensão de alimentação nos terminais do transmissor deve ser de pelo menos 12,7 VCC. A tensão da fonte de alimentação deve cobrir a queda de tensão no cabo mais o resistor de carga externo necessário para as comunicações HART® (250 Ω)
Peso
R 2 lb/3 lb (1 kg/1,5 kg)
Protocolo de comunicação
Diagnóstico e comunicações HART™: PV, SV, TV e 4V atribuíveis, temperatura
Diagnóstico
PV, SV, TV e 4V atribuíveis
Entrada
Uma entrada do sensor
Tipo de medição
Mede níveis de pH, níveis de condutividade, concentração de cloro, concentração de oxigênio dissolvido e concentração de ozônio com sensores compatíveis.

Características

  • Instalação rápida e fácil usando o programa Quick Start
  • Aprovações para área classificada FM, CSA e ATEX/IECEx intrinsecamente seguras
  • Visibilidade dos parâmetros do processo utilizando comunicações digitais HART® ou FOUNDATION™ Fieldbus
  • Conecte-se sem esforço a CLPs e DCSs escolhendo as opções de comunicação HART® ou FOUNDATION™ Fieldbus

Documentação e desenhos

Peças e acessórios

Search
1-6 of 6 results for Parts & Accessories
: