Sobre a medição de vazão por pressão diferencial (PD)
As soluções de vazão por PD Rosemount melhoram as capacidades de medição usando um design inovador com tecnologia comprovada.
Com mais de 30 anos de experiência em engenharia, a Emerson oferece uma gama completa de medidores de vazão por pressão diferencial, também conhecidos como medidores de vazão DP e transmissores de pressão diferencial. Os produtos de vazão por pressão diferencial Rosemount™ maximizam a eficiência em uma ampla variedade de aplicações.
Como uma das tecnologias mais comuns para medição de vazão, a vazão por pressão diferencial (PD) tem um longo histórico no alcance da alta precisão e durabilidade. Esta tecnologia de medição permite leituras de vazão, pressão e temperatura compensadas a partir de uma única solução de medidor de vazão, em alguns casos eliminando a necessidade de linhas de impulso.Os medidores de vazão Rosemount podem ser entregues pré-configurados, testados contra vazamentos e prontos para instalação, reduzindo o tempo e os custos de instalação e aumentando a produtividade geral da planta.
São necessários três elementos essenciais para engenharia de um medidor de vazão de pressão diferencial. O elemento primário cria uma queda de pressão através do medidor de vazão, introduzindo uma restrição no tubo, e esta restrição projetada permite que a equação de Bernoulli seja usada para um cálculo da taxa de vazão. A queda de pressão é medida por um elemento secundário, um transmissor de pressão diferencial, enquanto elementos terciários consistem em todo o resto dentro do sistema, como tubulação de impulso e conectores.
Os elementos primários de pressão oferecem muitos designs e opções para diversos tamanhos de linhas e taxas de vazão. As opções incluem placas de orifício de condicionamento e as padrões, tubos Pitot médios e cunhas. Cada opção apresenta benefícios, como controle de processo mais estrito, várias configurações de montagem, alta precisão, fácil instalação, baixo custo de manutenção, perda de pressão permanente reduzida e opções de sensor de temperatura integral para penetrações de processo reduzidas.
A vazão de pressão diferencial é proporcional à raiz quadrada da pressão diferencial, tornando a pressão um componente crítico dos cálculos de vazão PD. Outros fatores que influenciam a vazão em massa incluem: densidade, viscosidade, temperatura, diâmetro do tubo e tipo de fluido. Em muitos processos industriais, vários dispositivos de medição e controle são usados para garantir taxas de vazão de líquido, gás e vapor precisas para maior segurança, produtividade e eficiência de custos.
Para o melhor desempenho da classe, os transmissores MultiVariable™ medem a pressão estática, a pressão diferencial e a temperatura e podem ser projetados para calcular a vazão. Os medidores de vazão podem fornecer saídas variáveis de processo, bem como massa calculada em tempo real, vazão volumétrica ou energética. A saída de vazão calculada oferece informações precisas e confiáveis rapidamente para melhorar o desempenho do processo.
A medição do vazão de pressão diferencial pode ser utilizada para otimizar muitos aspectos de um processo, incluindo consistência do produto, transferência de custódia, eficiência de produção e aplicações de segurança. As soluções de medição da vazão de pressão diferencial da Rosemount são versáteis, fáceis de instalar e solucionar problemas. Os dispositivos são adequados para uso em uma ampla variedade de fluidos, incluindo líquidos corrosivos, lamas, vapor saturado ou superaquecido, gás e muitas outras aplicações de processo.
A tecnologia wireless permite que os medidores de vazão rapidamente obtenham informações adicionais sobre processos críticos, mesmo em condições adversas. Essa tecnologia ajuda a ampliar a vida dos ativos, aumentar a eficiência da unidade de processo, minimizar a manutenção e cumprir os objetivos de segurança e ambientais, fornecendo informações oportunas. Além disso, os medidores de vazão wireless totalmente integrados reduzem os custos de instalação e fornecem otimização de processos.
This video provides a detailed explanation of how Rosemount™ Annubar™ averaging pitot tubes work, including reduction of permanent pressure loss to reduce overall costs. Features and benefits are presented to show how averaging pitot tubes are an ideal flow measurement principle utilized across many different industries.
This video is a detailed explanation of how Rosemount Conditioning Orifice plates work, including the benefits and installation best practices. The video helps users understand how reducing straight run requirements in your DP Flow installation will save time, effort, and budget.
Mais informações sobre teoria, aplicações e instalação de medidores de vazão por pressão diferencial