Rosemount-1056 Four-Wire Analyzer

Rosemount™ 1056 Transmissor inteligente de quatro fios

Product Description

O transmissor Rosemount 1056 oferece entrada de sensor simples ou dupla, com escolha irrestrita de medições duplas, reduzindo o custo por circuito e economizando espaço no painel. Este transmissor de análise de líquidos multiparâmetro oferece uma grande variedade de opções e medidas, incluindo condutividade diferencial, oxigênio duplo e muitas outras combinações, dando suporte à maioria das aplicações industriais, comerciais e municipais. O projeto modular do transmissor permite que as placas de entrada de sinal sejam substituídas no local, fazendo com que as mudanças de configuração sejam fáceis.

Classificação da carcaça
Policarbonato. Tipo 4X, IP65.
Certificações/aprovações
FM/CSA/UL (consulte a ficha de dados do produto para obter a lista completa de certificações.)
Dimensões
Geral 155 x 155 x 131 mm (6,10 x 6,10 x 5,15 pol.). Conexão elétrica: 1/2 DIN 139 mm x 139 mm (5,45 x 5,45 pol.)
Peso
3 libras/4 libras (1,5 kg/2,0 kg)

Características

  • Instalação rápida e fácil usando o programa Quick Start, autorreconhecimento das placas do sensor e design modular
  • Grande display personalizável fornece visualização rápida de informações pertinentes
  • Visibilidade dos parâmetros de processo utilizando comunicações digitais HART® ou PROFIBUS DP
  • Conecte facilmente com PLCs e DCSs escolhendo as opções de comunicação HART® ou PROFIBUS DP
  • O transmissor é compatível com uma variedade de sensores de pH, sensores de condutividade, sensores de oxigênio dissolvidos, sensores de cloro, sensores de ozônio e sensores de turbidez da Rosemount. Também oferece um cartão de entrada de vazão/corrente.

Documentação e desenhos

Peças e acessórios

Search
1-10 of 28 results for Parts & Accessories
: