Prodotti per misure di sicurezza

Prodotti per misure di sicurezza

Certificazione secondo IEC61508

Certificazione per sistemi di sicurezza strumentati (SIS)

Sensori di sicurezza certificati secondo IEC 61508

I sensori Emerson sono progettati per la sicurezza, con particolare attenzione per garantire un numero molto limitati di guasti pericolosi non rilevati e sulla copertura diagnostica per una maggiore sicurezza. Questi sensori sono certificati secondo IEC 61508, con documentazione disponibile per supportare i calcoli di probabilità di errore su richiesta (PFD).

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Sensori di sicurezza certificati secondo IEC 61508

Pressione – Misura di sicurezza certificata

  • Certificazione SIL 2 e SIL 3 a norma IEC 61508 da parte di terza parte indipendente
  • Misure disponibili: pressione differenziale, pressione manometrica, pressione assoluta
  • Gruppi disponibili: separatori remoti, manifold integrali, misuratori di portata completi
  • Fino a 15 anni di garanzia limitata
  • Diagnostica di base, integrità del circuito, intelligenza di processo, condotta di impulso collegata

Per FMEDA, rapporto sulla valutazione, certificato di sicurezza e ulteriori informazioni sul prodotto, visitate la pagina del prodotto. Per ulteriori informazioni sui prodotti per pressione fare clic qui.

  • Certificazione SIL 2 e SIL 3 a norma IEC 61508 da parte di terza parte indipendente
  • La pressione differenziale è calcolata utilizzando due sensori di pressione 3051S
  • Misure disponibili: pressione differenziale, pressioni P-HI e P-LO, variabile specifica per livello o volume del serbatoio
  • Disponibile con connessioni al processo flangiate, NPT, manifold strumento e con tenuta a montaggio diretto.

Per , visitate la pagina del prodotto. Per ulteriori informazioni sui prodotti per pressione fare clic qui.

  • Certificazione SIL 2 e SIL 3 a norma IEC 61508 da parte di terza parte indipendente
  • Misure disponibili: pressione differenziale, pressione statica, portata in massa completamente compensata, portata in energia completamente compensata, temperatura di processo
  • Gruppi disponibili: misuratori di portata completi, manifold integrali, separatori remoti
  • Fino a 15 anni di garanzia limitata

Per FMEDA, rapporto sulla valutazione, certificato di sicurezza e ulteriori informazioni sul prodotto, visitate la pagina del prodotto. Per ulteriori informazioni sui prodotti per pressione fare clic qui.

  • Certificazione SIL 2 e SIL 3 a norma IEC 61508 da parte di terza parte indipendente

  • Misure disponibili: pressione differenziale, pressione manometrica, pressione assoluta

  • Gruppi disponibili: separatori remoti, manifold integrali, misuratori di portata completi

  • Fino a 15 anni di garanzia limitata

  • Diagnostica di base

Per FMEDA, rapporto sulla valutazione, certificato di sicurezza e ulteriori informazioni sul prodotto, visitate la pagina del prodotto. Per ulteriori informazioni sui prodotti per pressione fare clic qui.

  • Certificazione SIL 2 e SIL 3 a norma IEC 61508 da terza parte indipendente
  • Misure disponibili: pressione differenziale, pressione manometrica, pressione assoluta
  • Gruppi disponibili: separatori remoti, manifold integrati, misuratori di portata integrati
  • Fino a 5 anni di garanzia limitata
  • Diagnostica di base, integrità del circuito, linee primarie occluse
  • Disponibile con display grafico retroilluminato, connettività Bluetooth®, configurazione specifica di portata e livello e funzionalità software avanzate.

Per consultare FMEDA, rapporto sulla valutazione, certificato di sicurezza e ulteriori informazioni sul prodotto, visitare la pagina del prodotto. Per ulteriori informazioni sui prodotti per pressione, fare clic qui.

  • Certificazione SIL 2 e SIL 3 a norma IEC 61508 da parte di terza parte indipendente
  • Misure disponibili: pressione differenziale, pressione manometrica, pressione assoluta
  • Diagnostica di base
  • Fino a 5 anni di garanzia limitata
  • Disponibile con separatori remoti, elementi primari e manifold.

Per FMEDA, rapporto sulla valutazione, certificato di sicurezza e ulteriori informazioni sul prodotto, visitate la pagina del prodotto. Per ulteriori informazioni sui prodotti per pressione fare clic qui.

  • Sistema di separatore remoto costituito da:
    • Uno o due separatori
    • Collegamento con montaggio diretto o capillare a un trasmettitore di pressione
  • Classificato come elemento di tipo A secondo IEC 61508
    • Vedere il Libro bianco per ulteriori informazioni sulla verifica SIL quando si utilizza una combinazione di dispositivi di tipo A (tenuta remota 1199) e di tipo B (trasmettitore di pressione)

Accedere a FMEDA per i separatori remoti 1199 qui. Per informazioni sul modo in cui il modello 1199 influisce sulla sicurezza del prodotto, fare riferimento ai certificati di sicurezza del sensore di sicurezza.

Per ulteriori informazioni sui Sistemi di separatori remoti visitare la pagina del prodotto.

Elementi primari

Accedere a FMEDA per gli elementi primari Rosemount qui. Per informazioni sul modo in cui gli elementi primari influiscono sulla sicurezza del prodotto, fare riferimento ai certificati di sicurezza del sensore di sicurezza.

Temperatura – Misura di sicurezza certificata

  • Certificazione SIL 2 e SIL 3 a norma IEC 61508 da terza parte indipendente
  • Diagnostica di base, funzione Hot Backup™, allarme deriva del sensore, degradazione della termocoppia, tracciamento min/max
  • Corrispondenza sensore-trasmettitore (costanti Callendar Van Dusen), taratura di zero personalizzata
  • Montaggio sul campo a due comparti

Per FMEDA, rapporto sulla valutazione, certificato di sicurezza e ulteriori informazioni sul prodotto visitare la pagina del prodotto. Per ulteriori informazioni sui prodotti per temperatura fare clic qui.

  • Certificazione SIL 2 e SIL 3 a norma IEC 61508 da terza parte indipendente
  • Diagnostica di base, funzione Hot Backup™, allarme deriva del sensore, degradazione della termocoppia, tracciamento min/max
  • Corrispondenza sensore-trasmettitore (costanti di Callendar Van Dusen), taratura a 5 punti
  • Ingresso sensore singolo o doppio

Per FMEDA, rapporto sulla valutazione, certificato di sicurezza e ulteriori informazioni sul prodotto visitare la pagina del prodotto. Per ulteriori informazioni sui prodotti per temperatura fare clic qui.

  • Certificazione SIL 2/3 secondo IEC 61508 da terza parte indipendente (solo 248H), aree pericolose, dispositivo di tipo marino, per una lista completa delle certificazioni vedere le specifiche complete
  • Diagnostica di base comprendente diagnostica sensore aperto/cortocircuito
  • Corrispondenza sensore-trasmettitore (costanti di Callendar Van Dusen), taratura a 5 punti
  • Ingresso sensore singolo

Per visitare la pagina del prodotto. Per ulteriori informazioni sui prodotti per temperatura fare clic qui.

Misurazione certificata di sicurezza della portata

  • Compatibile fino a SIL3 con architettura 2su3 (Quad) e SIL2 con architettura 1su1 o 1su2 (Standard e Dual).
  • Accuratezza: ± 0,65% del tasso volumetrico per i liquidi, ± 1% del tasso volumetrico per gas e vapore
  • Disponibile nei modelli con corpo del misuratore flangiato, wafer, riduttore, doppio e quadruplo
  • Attraverso l'opzione CriticalProcess, è possibile abbinare qualsiasi configurazione, per ottenere la massima sicurezza in alcuni degli ambienti di processo più difficili
  • Il design del corpo del misuratore non ingombrante, interamente saldato, elimina i punti di perdita
  • Massima immunità alle vibrazioni

Per FMEDA, rapporto sulla valutazione, certificato di sicurezza e ulteriori informazioni sul prodotto visitate la pagina del prodotto. Per ulteriori informazioni sui prodotti per portata fare clic qui.




  • Certificato per l'uso in applicazioni SIL 2 e SIL 3
  • Abbinamento con un'ampia gamma di misuratori di portata massica Coriolis con precisione di portata massica fino a +/-0,05% e accuratezza di densità +/0,0002 g/cc per liquidi e liquidi con sospensioni solide o accuratezza di portata massica +/-0,25% per gas
  • La diagnostica Smart Meter Verification può espandere gli intervalli dei test di verifica completi fornendo una copertura del 91% dei guasti pericolosi non rilevati in loco
  • La diagnostica integrata con feedback sull'uscita in milliampere riduce le pericolose situazioni di guasto non rilevate.
  • La rilevazione delle variazioni di composizione è possibile attraverso l'uso della misura di densità/concentrazione

Per FMEDA e ulteriori informazioni sul prodotto visitate la pagina del prodotto. Per ulteriori informazioni sui prodotti Coriolis fare clic qui.


  • Certificato per l'uso in applicazioni SIL 2 e SIL 3
  • Abbinamento con un'ampia gamma di misuratori di portata massica Coriolis con precisione di portata massica fino a +/-0,05% e accuratezza di densità +/0,0002 g/cc per liquidi e liquidi con sospensioni solide o accuratezza di portata massica +/-0,25% per gas
  • La diagnostica Smart Meter Verification può espandere gli intervalli dei test di verifica completi fornendo una copertura del 91% dei guasti pericolosi non rilevati in loco
  • La rilevazione delle variazioni di composizione è possibile attraverso l'uso della misura di densità/concentrazione

Per FMEDA e ulteriori informazioni sul prodotto visitate la pagina del prodotto. Per ulteriori informazioni sui prodotti Coriolis fare clic qui.

  • Trasmettitore Coriolis a 2 fili auto alimentato con la capacità di condividere potenza e segnale lungo la stessa coppia di fili, riducendo i costi di installazione, progettazione e pianificazione.
  • Certificato per l’utilizzo in applicazioni di sicurezza SIL2 per uso singolo e SIL3 per uso multiplo secondo IEC 61508
  • Disponibile con un'ampia gamma di sensori di portata massica Coriolis con precisione di portata massica fino a +/-0,10% e accuratezza di densità +/0,0005 g/cc per liquidi e liquidi con sospensioni solide o accuratezza di portata massica +/-0,25% per gas
  • La diagnostica Smart Meter Verification può espandere gli intervalli dei test di verifica completi fornendo una copertura del 91% dei guasti pericolosi non rilevati in loco 
  • La diagnostica integrata con feedback sull'uscita in milliampere riduce le pericolose situazioni di guasto non rilevate.
  • La rilevazione delle variazioni di composizione è possibile attraverso l'uso della misura di densità/concentrazione

Per FMEDA e ulteriori informazioni sul prodotto visitate la pagina del prodotto. Per ulteriori informazioni sui prodotti Coriolis fare clic qui.

Livello - Misura di sicurezza certificata

  • Classificazione SIL: SIL 2
  • Test di verifica: locale, in-situ
  • Classificazioni P/T: 
    • Da -40 a 150 °C (da -40 a 302 °F)
    • 100 bar (1.450 psi)
  • Ulteriori caratteristiche:
    • rilevamento del punto di livello di facile installazione ed utilizzo.
    • Punto di test magnetico per test di verifica parziale rapido e semplice.
    • LED intermittente visibile per lo stato del dispositivo

Ulteriori informazioni si trovano nella pagina sulla prevenzione della tracimazione.

Per FMEDA, rapporto sulla valutazione, certificato di sicurezza e ulteriori informazioni sul prodotto, visitate la pagina del prodotto. Per ulteriori informazioni sui prodotti per livello fare clic qui.


  • Classificazione SIL: SIL 2
  • Test di verifica: locale, in-situ
  • Classificazioni P/T: 
    • Da -70 a 260 °C (da -94 a 500 °F)
    • 100 bar (1.450 psi)
  • Ulteriori caratteristiche: per il rilevamento del punto di livello, il modello 2130 Rosemount offre maggiore flessibilità rispetto al modello 2120 Rosemount, ed è adatto per condizioni più difficili.

Ulteriori informazioni si trovano nella pagina sulla prevenzione della tracimazione.

Per FMEDA, rapporto sulla valutazione, certificato di sicurezza e ulteriori informazioni sul prodotto, visitate la pagina del prodotto. Per ulteriori informazioni sui prodotti per livello fare clic qui.

  • Classificazione SIL: SIL 2
  • Test di verifica: remoto, in-situ
  • Classificazioni P/T: 
    • Da -70 a 260 °C (da -94 a 500 °F)
    • 100 bar (1.450 psi)
  • Ulteriori caratteristiche: prevenzione della tracimazione attraverso punti di livello di nuova generazione, grazie ad una diagnostica smart ed alla possibilità di test di prova da remoto.

Ulteriori informazioni si trovano nella pagina sulla prevenzione della tracimazione.

Per FMEDA, rapporto sulla valutazione, certificato di sicurezza e ulteriori informazioni sul prodotto, visitate la pagina del prodotto. Per ulteriori informazioni sui prodotti per livello fare clic qui.

  • Classificazione SIL: SIL 2
  • Test di verifica: remoto, in-situ
  • Classificazioni P/T: 
    • Da -196 a 400 °C (da -320 a 752 °F)
    • 345 bar (5.000 psi) (vuoto totale)
  • Ulteriori caratteristiche: radar ad onda guidata leader nel mercato con affidabilità e funzioni di sicurezza all'avanguardia, nonché potente diagnostica integrata.

Ulteriori informazioni si trovano nella pagina sulla prevenzione della tracimazione.

Per FMEDA, rapporto sulla valutazione, certificato di sicurezza e ulteriori informazioni sul prodotto, visitate la pagina del prodotto. Per ulteriori informazioni sui prodotti per livello fare clic qui.

  • Classificazione SIL: SIL 2
  • Test di verifica: remoto, in-situ
  • Classificazioni P/T: 
    • Da -60 a 250 °C (da -76 a 482 °F)
    • 100 bar (1450 psi)
  • Ulteriori caratteristiche:
    • radar non contattivo con memoria locale, che consente di avere informazioni complete sugli ultimi tre giorni di misure, allarmi e profili di eco.
    • Verifica in situ da remoto programmabile senza interruzione del processo

Ulteriori informazioni si trovano nelle pagine sulla prevenzione della tracimazione e sui collaudi.

Per FMEDA, rapporto sulla valutazione, certificato di sicurezza e ulteriori informazioni sul prodotto visitare la pagina del prodotto. Per ulteriori informazioni sui prodotti per livello fare clic qui.

  • Classificazione SIL: SIL 2
  • Test di verifica: remoto, in-situ
  • Classificazioni P/T: 
    • Da -60 a 250 °C (da -76 a 482 °F)
    • 100 bar (1.450 psi)
  • Ulteriori caratteristiche:
    • radar senza contatto con memoria locale, che consente di avere informazioni complete sugli ultimi sette giorni di misure, allarmi e profili di eco.
    • Immune a interruzioni di alimentazione intermittenti.

Ulteriori informazioni si trovano nella pagina sulla prevenzione della tracimazione.

Per FMEDA, rapporto sulla valutazione, certificato di sicurezza e ulteriori informazioni sul prodotto, visitate la pagina del prodotto. Per ulteriori informazioni sui prodotti per livello fare clic qui.

Tank Gauging - Misura di sicurezza certificata

  • Classificazione SIL: SIL 3. Dispositivo singolo.
  • SFF: 99%
  • Lambda-DU (FIT): 16
  • Collaudo: funzionalità da remoto
  • Precisione: ±0,5 mm (0,020 in.)
  • Caratteristiche aggiuntive: opzione 2 in 1 (due misuratori radar in un'unica custodia) disponibile con uscita a relè.
    Consente misure di livello e tracimazione indipendenti attraverso un'unica apertura del serbatoio.

Ulteriori informazioni si trovano nella pagina sulla prevenzione della tracimazione.
Per le specifiche, la documentazione e le certificazioni, visitare la pagina del prodotto.

  • Classificazione SIL: SIL 2. Dispositivo singolo.
  • SFF 91,6%
  • Lambda-DU (FIT): 193
  • Collaudo: funzionalità da remoto
  • Precisione: ±0,5 mm (0,020 in.)
  • Caratteristiche aggiuntive: Uscita analogica 4-20 mA e/o a relè.

Ulteriori informazioni si trovano nella pagina sulla prevenzione della tracimazione.
Per le specifiche, la documentazione e le certificazioni, visitare la pagina del prodotto.

  • Classificazione SIL: SIL 2. Dispositivo singolo.
  • SFF 91,6%
  • Lambda-DU (FIT): 193
  • Collaudo: funzionalità da remoto
  • Precisione: ±3 mm (0,12 in.)
  • Caratteristiche aggiuntive: Uscita analogica 4-20 mA e/o a relè.

Ulteriori informazioni si trovano nella pagina sulla prevenzione della tracimazione.
Per le specifiche, la documentazione e le certificazioni, visitare la pagina del prodotto.

  • Certificato insieme a 5900S Rosemount e 5900C Rosemount. Per i parametri di classificazione SIL e di sicurezza consultare le relative tabelle.

Ulteriori informazioni si trovano nella pagina sulla prevenzione della tracimazione.
Per le specifiche, la documentazione e le certificazioni, visitare la pagina del prodotto.

Rilevamento di fiamme – Misura di sicurezza certificata

  • Approvato secondo livello di sicurezza 2 (SIL 2 – TÜV)
  • Relè (3) per allarme, guasto e ausiliario
  • 0-20 mA (a gradino)
  • Programmabile dall'utente tramite HART® o RS-485
  • Design multispettro per il rilevamento a lunga distanza ed elevata immunità ai falsi allarmi
  • Selezione della sensibilità per garantire l'assenza di rilevamenti incrociati

Per ulteriori informazioni sui prodotti per il rilevamento di fiamma fare clic qui

  • Approvato secondo livello di sicurezza 2 (SIL 2 – TÜV)
  • Relè (3) per allarme, guasto e ausiliario
  • 0-20 mA (a gradino)
  • Programmabile dall'utente tramite HART® o RS-485
  • Risposta ad alta velocità - 20 ms fino alla fiammata
  • Radiazioni solari
  • Test integrato (BIT) automatico per assicurare un funzionamento affidabile e continuo
  • Finestra riscaldata per funzionamento in condizioni ambientali avverse (neve, ghiaccio, condensa)
  • Uscita analogica per rilevamento rapido
  • Protocollo HART® per manutenzione e gestione delle risorse
  • Elevata affidabilità - MTBF - minimo 150.000 ore

Per ulteriori informazioni sui prodotti per il rilevamento di fiamma fare clic qui


  • Approvato secondo livello di sicurezza 2 (SIL 2 – TÜV)
  • Design multispettro per il rilevamento di fiamme di idrocarburi e di idrogeno con elevata immunità ai falsi allarmi
  • Selezione della sensibilità per garantire l'assenza di rilevamenti incrociati
  • Test integrato (BIT) ed automatico per assicurare un funzionamento affidabile e continuo
  • Finestra riscaldata per funzionamento in condizioni ambientali avverse (neve, ghiaccio, condensa)
  • Relè (3) per allarme, guasto e ausiliario
  • 0-20 mA (a gradino)
  • Protocollo HART® per manutenzione e gestione delle risorse
  • Compatibile con Modbus RS-485
  • Elevata affidabilità - MTBF - minimo 150.000 ore
  • Programmabile dall'utente tramite HART® o RS-485

Per ulteriori informazioni sui prodotti per il rilevamento di fiamma fare clic qui




  • Approvato secondo livello di sicurezza 2 (SIL 2 – TÜV)
  • Sensore doppio UV/IR
  • Test integrato (BIT) manuale ed automatico per assicurare un funzionamento affidabile e continuo
  • Finestra riscaldata per funzionamento in condizioni ambientali avverse (neve, ghiaccio, condensa)
  • Relè (3) per allarme, guasto e ausiliario
  • 0-20 mA (a gradino)
  • Protocollo HART® per manutenzione e gestione delle risorse
  • Compatibile con Modbus RS-485
  • Elevata affidabilità - MTBF - minimo 150.000 ore
  • Programmabile dall'utente tramite HART® o RS-485

Per ulteriori informazioni sui prodotti per il rilevamento di fiamma fare clic qui

Media e case study

Achieve unprecedented visibility into your pressure, flow, or level measurements and improve productivity, quality, energy efficiency, and safety with the Rosemount 3051S Series of Instrumentation.

This video is the release video for the Rosemount 5408 and Rosemount 5408:SIS. This are the next generation level transmitters using FMCW radar technology, giving you a 30 times more powerful measurement than traditional plused radars.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.