Rosemount-405 Conditioning Orifice Plate Primary Element

Elemento primario a orifizio calibrato conditioning compatto Rosemount™ 405C

Descrizione del prodotto

L'elemento primario con orifizio calibrato conditioning compatto Rosemount 405C è dotato di un design a 4 fori brevettato che consente misure precise in condizioni di flusso disturbate. A differenza degli orifizi tradizionali, questo orifizio calibrato conditioning riduce il tratto di tubazione rettilineo, richiedendo appena due diametri del tubo (2D) a monte ed a valle dell'orifizio, offrendo una soluzione di misura flessibile ed affidabile. Questo orifizio calibrato è compatto, di facile installazione e dotato di meccanismo autocentrante per una precisione ottimale

Prodotti

Search
1-1 di 1 risultati per Products
4088 MultiVariable Transmitter
405 Conditioning Orifice Plate Primary Element
Pressione di esercizio massima
ANSI B16.5 n. 600, DIN PN100
Campo di lavoro di temperature del processo
Da -196 a 454 °C (da -321 a 850 °F )
Tipo di fluido
Liquido, gas, vapore
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile 316
Garanzia
Fino a 5 anni di garanzia limitata

Funzionalità

  • Il design a 4 fori brevettato consente di effettuare misurazioni della portata accurate in profili di flusso disturbati
  • Un innovativo disco dell'orifizio calibrato richiede solo 2D a monte e 2D a valle per ridurre le tubazioni rettilinee
  • Non richiede linee d'impulso, flange speciali o modifiche alle tubazioni per una migliore convenienza
  • Offre possibilità di montaggio diretto un’installazione semplice
  • Il meccanismo di autocentraggio semplifica l'installazione e garantisce l'ottimale accuratezza della misura della portata

Documenti e schemi