Rosemount-2120 Switch - Vibrating Fork

Interruttore di livello Rosemount™ 2120 - A forca vibrante

Descrizione del prodotto

L’interruttore di livello 2120 Rosemount è facile da installare e offre un rilevamento e un controllo del livello affidabili. La certificazione di sicurezza e sanitaria di 3e parti IEC61508 (SIL2), insieme alla scelta di uscite, lo rende idoneo a una vasta gamma di applicazioni. Non ha parti in movimento, non ha necessità di taratura e praticamente non viene influenzato dalle condizioni del processo. Il ritardo di commutazione regolabile previene false commutazioni in applicazioni turbolente Tieni sempre sotto controllo l'andamento del processo: il LED lampeggiante fornisce informazioni su stato e funzionamento del dispositivo, mentre il punto di prova magnetico assicura un collaudo funzionale facile da utilizzare.

Protocollo di comunicazione
Carico diretto, PLC/PNP, Relè, 8/16 mA, NAMUR
Densità media del processo
Minimo 600 kg/m3 (37,5 lb/ft3)
Viscosità
Da 0,2 a 10.000 cP (centiPoise)
Pressione di esercizio
Da vuoto assoluto a 100 bar (da vuoto assoluto a 1.450 psi)
Temperatura di esercizio
Da -40 a 150 °C (da -40 a 302 °F)
Sicurezza
Certificato SIL2 IEC 61508
Testato TÜV e certificato WHG per la prevenzione della tracimazione
Diagnostica
Autodiagnosi elettronica e monitoraggio delle condizioni

Funzionalità

  • Il punto di prova magnetico semplifica il collaudo del Rosemount 2120
  • Può funzionare con alimentazione a energia solare o batteria con l’opzione a 12 V c.c.
  • Design Fast Drip della forca per un tempo di risposta inferiore, soprattutto con liquidi viscosi
  • Il ritardo di commutazione regolabile consente di gestire agevolmente le applicazioni caratterizzate da turbolenze o spruzzi
  • Certificazioni 3-A ed EHEDG per applicazioni sanitarie. Conformità agli standard FDA ed ASME-BPE

Documenti e schemi