Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-1199 Diaphragm Seal System

Sistema separatore 1199 Rosemount™

Descrizione del prodotto

Il sistema separatore 1199 Rosemount protegge i trasmettitori dal caldo, dal freddo e dai processi corrosivi o erosivi. Questo sistema di membrane di separazione dispone di una vasta gamma di soluzioni, compresi separatori specifici per processi difficili. Questo sistema certificato per la sicurezza non richiede bulloneria di montaggio e può essere utilizzato per molte applicazioni di misura della pressione, offrendo misurazioni remote affidabili.

Prodotti

Search
1-23 di 30 risultati per Products
2051 Wireless Level Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051S MultiVariable Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051S In-Line Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051SAL Level Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051S Wireless MultiVariable Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051 In-Line Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051S MultiVariable Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
2051 Coplanar Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051S Wireless In-Line Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051S Wireless MultiVariable Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
Wireless Pressure Gauge
1199 Diaphragm Seal System
2088 Gage and Absolute Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051S Coplanar Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
2051HT Hygienic Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051S Coplanar Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
2051 Coplanar Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
2051 Level Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
2051 Wireless In-Line Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051HT Hygienic Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
2051 In-Line Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051L Level Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051 Coplanar Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051 Coplanar Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
Tipo sistema di tenuta
Montaggio diretto, montaggio remoto, Tuned-System, sistema bilanciato
Connessione del trasmettitore
Saldata riparabile, completamente saldata
Connessione al processo
Flangiata: ANSI/ASME, EN/DIN, GOST, & JIS
Filettata: NPT, DIN, ISO
Igienico
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile 316L, lega C-276, lega 400, tantalio, lega 400 dorata, acciaio inossidabile 316L dorato, acciaio inossidabile 316 rivestito in PFA CorrosionShield, per l'elenco completo dei materiali consultare PDS
Certificazioni/Approvazioni
Certificazione SIL 2/3 secondo IEC 61508 da 3ª parte indipendente, 3A, NACE®, aree pericolose; per l’intero elenco delle certificazioni, consultare PDS

Funzionalità

  • Protegge la membrana del trasmettitore da processi corrosivi ed erosivi o temperature estreme
  • Ampia varietà di separatori conforme ai requisiti e alle specifiche di processo variabili, comprese le applicazioni specifiche
  • Certificazione SIL 2/3 secondo IEC 61508 (tramite terza parte) e certificato di uso precedente dei dati FMEDA per le installazioni di sicurezza
  • Elimina la necessità della bulloneria di montaggio per ridurre i costi di installazione
  • I separatori per montaggio diretto adattabili per pressione relativa o assoluta possono essere usati in applicazioni su serbatoi pressurizzati o aperti
  • I Tuned-System possono ridurre gli effetti della temperatura del 10 - 20% e migliorare il tempo di risposta dell'80% rispetto alle installazioni tradizionali

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
1-10 di 25 risultati per Parti e accessori
: