Rosemount-3051S MultiVariable Transmitter

Trasmettitore Rosemount™ 3051S MultiVariable™

Descrizione del prodotto

Il trasmettitore MultiVariable 3051S Rosemount è una soluzione leader del settore personalizzata in modo da ottenere misure in combinazioni di pressione differenziale, pressione statica e temperatura di processo. Questo trasmettitore multivariabile è economico e riduce la penetrazione nei tubi, i primari ed i sistemi di collegamento. Questo dispositivo è progettato inoltre con calcoli di portata integrati per misure della portata in massa completamente compensate.

Prodotti

Search
1-17 di 17 risultati per Products
3051S MultiVariable Transmitter
1495 Orifice Plate
3051S MultiVariable Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051S MultiVariable Transmitter
304 Conventional Manifold
3051S MultiVariable Transmitter
R306 In-Line Manifold
3051S MultiVariable Transmitter
R305 Integral Manifold
3051S MultiVariable Transmitter
585 Annubar Primary Element
3051S MultiVariable Transmitter
305 Instrument Manifold
3051S MultiVariable Transmitter
306 In-Line Manifold
3051S MultiVariable Transmitter
1595 Conditioning Orifice Plate
3051S MultiVariable Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051S MultiVariable Transmitter
1299 Diaphragm Seal System
9295 Process Flow Meter
3051S MultiVariable Transmitter
305 Instrument Manifold
3051S MultiVariable Transmitter
1299 Diaphragm Seal System
3051S MultiVariable Transmitter
1495 Orifice Plate
305 Instrument Manifold
3051S MultiVariable Transmitter
1595 Conditioning Orifice Plate
305 Instrument Manifold
9295 Process Flow Meter
3051S MultiVariable Transmitter
305 Instrument Manifold
214C RTD Temperature Sensor
3051S MultiVariable Transmitter
9195 Wedge Flow Meter
305 Instrument Manifold
Garanzia
Fino a 15 anni di garanzia limitata
Rangedown
Fino a 200:1
Protocollo di comunicazione
4-20 mA HART™, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus
Campo di misurazione
Fino a 138 bar (2.000 psi) differenziale, fino a 420 bar (6092 psi) statica
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile 316L, lega C-276, lega 400, tantalio, acciaio inossidabile 316L placcato in oro
Diagnostica
Diagnostica di base
Certificazioni/Approvazioni
NSF, NACE™, aree pericolose, per l'elenco completo delle certificazioni vedere le specifiche complete

Funzionalità

  • Misura le variabili multiple e standardizza su un solo numero di modello per garantire un processo semplice e conveniente
  • Riduce i costi eliminando la necessità di trasmettitori impilati e cablaggio aggiuntivo
  • Elementi primari disponibili come opzioni da assemblare per una installazione e messa in funzione semplici
  • Il design multivariabile riduce la penetrazione nei tubi, i primari e i sistemi di collegamento per un risparmio sui costi
  • L'abbinamento dei sensori Callendar-Van Dusen migliora l'accuratezza della temperatura consentendo calcoli di portata leader nel settore
  • Il design SuperModule™ completamente saldato offre un'accuratezza leader nel settore in ambienti e applicazioni difficili
  • Il software Engineering Assistant consente di eseguire la configurazione in due semplici passaggi
  • Ultra for Flow fornisce letture di flusso ottimizzate con un'accuratezza di lettura di ±0,04%
  • Progettato con calcoli di portata integrati per la comunicazione diretta della portata in massa, in energia e volumetrica completamente compensati

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
1-10 di 135 risultati per Parti e accessori
: