Tecnico con valvole Fisher nel laboratorio di test

Valvole a farfalla

Produzione sicura ed efficiente in una vasta gamma di condizioni di servizio.

Una linea completa di valvole a farfalla per offrire prestazioni ottimali

Emerson offre una gamma completa di valvole a farfalla, da valvole per uso generico a modelli per servizio in condizioni difficili, utilizzati per applicazioni di isolamento e strozzamento. Sono comprese valvole con sede resiliente per una lunga durata e chiusura a prova di bolle; valvole ad alte prestazioni in grado di sopportare temperature da quelle criogeniche a 815 °C (1.500 °F) e pressioni fino ad ASME CL1500 (PN 260); valvole a doppia flangia con misure fino a NPS 120 (DN 3000) e valvole rivestite adatte per liquidi, gas e liquidi con sospensioni solide altamente corrosivi.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Una linea completa di valvole a farfalla per offrire prestazioni ottimali

Prodotti




Marchi





Ultime notizie

Il nuovo anello di flussaggio Emerson semplifica l'ordinazione e l'installazione con una...

L'anello di flussaggio TESCOM AGI è dotato di un gruppo modulare per applicazioni di flussaggio e spurgo in torri di distillazione...

Il nuovo trasmettitore wireless di Emerson offre una flessibilità senza precedenti per il...

Il trasmettitore di ingresso/uscita multi-discreto wireless Rosemount 802 consente il controllo remoto degli asset che aiuta a ridurre i costi...
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.