Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Fisher-P-8560

Valvole a farfalla ad elevate prestazioni 8560 Fisher™

Descrizione del prodotto

La valvola a farfalla 8560 di Fisher è una valvola a farfalla affidabile e ad alte prestazioni adatta per applicazioni di strozzamento che richiedono livelli di perdita estremamente bassi.

Certificazioni
PED, CRN, Emissioni fuggitive, NACE, ATEX, CUTR, Antincendio
Servizi critici
Servizi generali
Caratteristiche del flusso
Lineare
Materiale
Acciaio al carbonio, inossidabile, lega
Temperatura di esercizio
Temperatura standard, temperatura elevata
Fonte di alimentazione
Elettrica, Idraulica, Pneumatica, Leva, Ingranaggio, Elettroidraulica
Classe di pressione
ASME
Tipo di connessione di processo
Flangiata, a flangia singola, lug
Tipo di sede/tenuta
Metallo, morbida
Classe di tenuta
Classe IV (FCI 70-2), Classe VI (FCI 70-2)
Norme
B16.34
Stelo
Premistoppa con carico sotto tensione, regolabile
Dimensioni della valvola
NPS 3, NPS 4, NPS 6, NPS 8, NPS 10, NPS 12
Standard per le dimensioni della valvola
NPS
Altre configurazioni
Contattare il business partner o l'ufficio vendite Emerson di zona per conoscere altre opzioni o specifiche per questo prodotto.

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Il progetto del disco montato eccentricamente fornisce una caratteristica di flusso lineare approssimativa e può essere utilizzato per applicazioni di controllo del strozzamento o on/off attraverso 90 gradi di rotazione del disco.
  • Sono disponibili trim e bulloneria per applicazioni che compartano ambienti acidi. Queste costruzioni sono conformi alle raccomandazioni della NACE MR0175-2002.
  • Il sistema di premistoppa opzionale ENVIRO-SEAL™ è progettato con una migliore tenuta, guida e trasmissione della forza di carico. Il sistema di premistoppa ENVIRO-SEAL può controllare le emissioni al di sotto del limite di 100 ppm fissato dall'Agenzia per la Protezione Ambientale per le valvole.
  • La costruzione standard delle valvole include un premistoppa conduttivo per garantire il collegamento elettrico per applicazioni in aree pericolose.