Fisher-P-8580

Valvole a farfalla ad elevate prestazioni 8580 Fisher™

Descrizione del prodotto

La valvola a farfalla ad alte prestazioni 8580 di Fisher offre la possibilità di una chiusura migliorata e presenta un disco montato eccentricamente con guarnizione morbida o metallica. Questa valvola di controllo offre ottime prestazioni di strozzamento e accensione/spegnimento.

ped
Certificazioni
SIL, PED, CRN, Emissioni fuggitive, NACE, ATEX, CUTR
Servizi critici
Servizi generali
Caratteristiche del flusso
Lineare
Materiale
Acciaio al carbonio, inossidabile, lega
Temperatura di esercizio
Temperatura standard, temperatura elevata
Fonte di alimentazione
Elettrica, Idraulica, Pneumatica, Leva, Ingranaggio, Elettroidraulica
Classe di pressione
PN, ASME
Tipo di connessione di processo
Flangiata, a flangia singola, a flangia doppia, controllata, Wafer
Tipo di sede/tenuta
Metallo, morbida
Classe di tenuta
MSS SP-61, Classe IV (FCI 70-2), Classe VI (FCI 70-2)
Norme
B16.34
Stelo
Premistoppa con carico sotto tensione, regolabile
Dimensioni della valvola
NPS 2, NPS 3, NPS 4, NPS 6, NPS 8, NPS 10, NPS 12
Standard per le dimensioni della valvola
NPS, DN
Altre configurazioni
Contattare il business partner o l'ufficio vendite Emerson di zona per conoscere altre opzioni o specifiche per questo prodotto.

Documenti e schemi

Funzionalità

  • L’intervento di montaggio attuatore/valvola può essere convertito da spingere verso l'alto per aprirla a spingere verso il basso per chiuderla o viceversa, senza parti aggiuntive.
  • Sia gli anelli di tenuta metallici sia quelli morbidi hanno un'azione di tenuta a pressione che garantisce una chiusura ermetica indipendentemente dalla caduta di pressione.
  • La costruzione standard delle valvole include un premistoppa conduttivo per garantire il collegamento elettrico per applicazioni in aree pericolose.
  • La valvola funzionerà a temperature elevate, con i componenti di trim appropriati.
  • Un'ulteriore indicazione della corsa può essere ottenuta utilizzando la linea di indicazione sull'albero e i contrassegni di posizione del disco sul puntale del premistoppa.
  • La ritenzione ridondante dell'albero garantisce una maggiore protezione. Il puntale del premistoppa, l'anello antibloccaggio e la scanalatura dell'albero interagiscono per trattenere saldamente l'albero nel corpo valvola.