Il nuovo anello di flussaggio Emerson semplifica l'ordinazione e l'installazione con una soluzione pacchettizzata completa.

Emerson ha annunciato oggi il nuovo anello di flussaggio TESCOMTM AGI Serie BR

Presentazione del nuovo anello di flussaggio Emerson, una soluzione completa pacchettizzata che semplifica l'ordinazione e l'installazione. L'anello di flussaggio TESCOMTM AGI è dotato di un gruppo modulare, ideale per applicazioni di flussaggio e spurgo in torri di distillazione, idrotrattamenti e molto altro ancora. Immagine ad alta risoluzione

L'anello di flussaggio TESCOM AGI è dotato di un gruppo modulare per applicazioni di flussaggio e spurgo in torri di distillazione, idrotrattamenti e molto altro ancora 

FLORHAM PARK, N.J.
(10 settembre 2024) - Emerson ha annunciato oggi il nuovo anello di flussaggio TESCOMTM AGI Serie BR, una soluzione pacchettizzata completa per applicazioni di flussaggio e spurgo in raffinerie di petrolio, raffinerie di biocombustibili e impianti petrolchimici. Grazie a un gruppo valvola modulare completo con un unico codice prodotto, l'anello di flussaggio AGI Serie BR semplifica l'ordinazione e consente di riordinare facilmente in base ai requisiti di test specifici del cliente. Sono disponibili sia anelli BRS tradizionali tipo "sandwich" che BRW tipo "wafer", oltre al modello BR7 a "coperchio integrato", che include le funzioni di spurgo/flussaggio nell'anello della flangia.

La maggior parte degli anelli di flussaggio sono venduti come componenti separati e assemblati quindi sul campo. Ciò impone spesso requisiti relativi alla saldatura in loco e all'esame non distruttivo (NDE), come la verifica della pressione, l'dentificazione positiva dei materiali (PMI), l'utilizzo di colorante e la radiografia. L'anello di flussaggio AGI, invece, comprende gruppo valvola, saldatura, verniciatura e collaudo in un unico pacchetto completo e compatto.

"L'ordinazione e l'installazione degli anelli di flussaggio come componenti separati è gravoso e comporta spesso costi aggiuntivi e lunghi tempi di consegna dei prodotti", ha affermato Md Wasfi, Responsabile marketing del prodotto di Emerson. "Inoltre, l'intero processo deve essere ripetuto in caso di riordino. Con il nuovo anello di flussaggio TESCOM AGI, i clienti possono ordinare un gruppo valvola completo e modulare con un unico codice prodotto, semplificando il processo e riducendo i costi di installazione in loco".

L'anello di flussaggio AGI soddisfa i requisiti relativi a tubazioni e classe degli strumenti imposti dallo standard ASME B16.34 ed è ideale per l'installazione in processi che richiedono il flussaggio di residui depositati sulle tenute della membrana, ad esempio in applicazioni su torri di distillazione, idrotrattamenti, torri di coking, reattori e separatori. Il design forgiato monoblocco riduce i percorsi di perdita e contribuisce a ridurre al minimo le emissioni rispetto ai prodotti convenzionali. Sono disponibili anche valvole a sfera e coperchi per emissioni fuggitive a norma ISO 15848-1 e 2.

Caratterizzato da una flessibilità che consente di soddisfare ogni applicazione, l'anello di flussaggio TESCOM AGI è dotato di connessioni flangiate disponibili in una gamma di dimensioni da 1 a 6 pollici, classi di pressioni nominali da 150# ANSI a 2.500# ANSI e opzioni per un campo di temperature da -192 a 538 °C (da -3.143 a 1.000 gradi F). Inoltre, Emerson offre varianti e test NDE personalizzati per soddisfare i requisiti di progetti specifici.

Per saperne di più sugli anelli di flussaggio TESCOM AGI, visitare il sito Web https://www.emerson.com/en-us/catalog/tescom-br-series.

Media:
• Contatti: Contatti Media di Emerson

Altre risorse:
• Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
• Entra in contatto con Emerson mediante  X Facebook LinkedIn YouTube

Informazioni su Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) è leader mondiale nell'integrazione di tecnologia e software finalizzata alla realizzazione di soluzioni innovative per i settori essenziali nel mondo. Grazie al suo portfolio di prodotti leader per l'automazione, tra cui la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson supporta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere le persone, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Emerson.com.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.