Valvola a farfalla ad alte prestazioni A11 Fisher™

Descrizione del prodotto

La valvola A11 di Fisher è una valvola a farfalla affidabile e ad alte prestazioni per applicazioni sia a farfalla sia on/off. Disponibili in versione wafer o a flangia singola, mantiene la chiusura ermetica e può essere utilizzata per un'ampia gamma di condizioni di pressione e temperatura, incluso per applicazioni criogeniche.

ped
Certificazioni
PED, CRN, Emissioni fuggitive, NACE, ATEX, CUTR, Antincendio
Servizi critici
Servizi generali
Caratteristiche del flusso
Lineare
Materiale
Acciaio al carbonio, inossidabile, lega
Temperatura di esercizio
Temperatura standard, Temperatura elevata, criogenica
Fonte di alimentazione
Elettrica, Idraulica, Pneumatica, Elettroidraulica
Classe di pressione
ASME
Tipo di connessione di processo
Flangiata, a flangia singola, a flangia doppia, controllata, Wafer
Tipo di sede/tenuta
Metallo, morbida
Classe di tenuta
Classe IV (FCI 70-2), Classe V (FCI 70-2), Classe VI (FCI 70-2)
Norme
B16.34
Stelo
Premistoppa con carico sotto tensione, regolabile
Dimensioni della valvola
NPS 3, NPS 4, NPS 6, NPS 8, NPS 10, NPS 12, NPS 14, NPS 16, NPS 18, NPS 20, NPS 24, NPS 30, NPS 36, Ingresso/uscita personalizzati, fino a NPS 72
Standard per le dimensioni della valvola
NPS
Altre configurazioni
Contattare il business partner o l'ufficio vendite Emerson di zona per conoscere altre opzioni o specifiche per questo prodotto.

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Scegliere tra connessioni ad albero quadrato, a chiavetta o scanalato.
  • Il modello a tenuta a pressione assistita garantisce una chiusura ermetica.
  • Sono disponibili trim e bulloneria per applicazioni che compartano liquidi e gas acidi.
  • Il corpo valvola si centra automaticamente sui bulloni delle flange di linea come mezzo rapido e preciso per centrare la valvola nella tubazione.
  • Le viti di fissaggio della guarnizione sono posizionate in modo che non vi siano interferenze con la funzione di tenuta delle guarnizioni della flangia a lamiera piana o a spirale avvolta.
  • Una caratteristica di questo tipo di valvola è che la coppia necessaria per aprire e chiudere la valvola è la stessa, indipendentemente dalla direzione in cui viene applicata la pressione differenziale.
  • L'intercambiabilità di tutte le parti, compresi alberi e dischi, semplifica l' assistenza e riduce i costi di manutenzione.