Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Fisher-P-8590

Valvole a farfalla ad elevate prestazioni 8590 Fisher™

Descrizione del prodotto

La valvola a farfalla ad alte prestazioni 8590 di Fisher mantiene la chiusura ermetica e può essere utilizzata per un'ampia gamma di condizioni di pressione e temperatura. La valvola 8590 è disponibile con corpo lug. Un albero scanalato può essere combinato con una varietà di attuatori a molla e diaframma o a pistoni pneumatici e un albero quadrato o a chiavetta può essere combinato con vari tipi di attuatori manuali, volantini o a membrana pneumatica.

Certificazioni
SIL, PED, CRN, Emissioni fuggitive, NACE, ATEX, CUTR, Antincendio
Servizi critici
Servizi generali
Caratteristiche del flusso
Lineare
Materiale
Acciaio al carbonio, inossidabile, lega
Temperatura di esercizio
Temperatura standard, temperatura elevata
Fonte di alimentazione
Elettrica, Idraulica, Pneumatica, Leva, Ingranaggio, Elettroidraulica
Classe di pressione
ASME
Tipo di connessione di processo
Flangiata, a flangia singola, a flangia doppia, lug
Tipo di sede/tenuta
Metallo, morbida
Classe di tenuta
Classe IV (FCI 70-2), Classe VI (FCI 70-2)
Norme
B16.34
Stelo
Premistoppa con carico sotto tensione, regolabile
Dimensioni della valvola
NPS 3, NPS 4, NPS 6, NPS 8, NPS 10, NPS 12, NPS 14, NPS 16, NPS 18, NPS 20, NPS 24
Standard per le dimensioni della valvola
NPS
Altre configurazioni
Contattare il business partner o l'ufficio vendite Emerson di zona per conoscere altre opzioni o specifiche per questo prodotto.

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Questa valvola soddisfa le esigenze dell'attuatore con una scelta di attacchi per alberi scanalati, quadrati o a chiavetta.
  • Il modello di tenuta a pressione assistita garantisce una chiusura ermetica e più economica che consente l'utilizzo di attuatori più piccoli in applicazioni che richiedono capacità di chiusura ASME B16.34.
  • I sistemi di premistoppa opzionali ENVIRO-SEAL™ sono progettati con superfici d'albero molto lisce e carico sotto tensione per migliorare la tenuta, la guida e la trasmissione della forza di carico.
  • Sono disponibili trim e bulloneria per applicazioni che compartano liquidi e gas acidi.
  • Il corpo valvola si centra automaticamente sui bulloni delle flange di linea come mezzo rapido e preciso per centrare la valvola nella tubazione.
  • Le viti di fissaggio della guarnizione sono posizionate in modo che non vi siano interferenze con la funzione di tenuta.
  • La coppia necessaria per aprire e chiudere le valvole è la stessa, indipendentemente dalla direzione in cui viene applicata la pressione differenziale.