Sistemi di controllo per turbine eoliche

Sistemi di controllo per turbine eoliche

Sistemi affidabili di controllo delle turbine eoliche e sistemi SCADA per migliorare il funzionamento in una singola turbina o in un intero parco eolico.

Software di controllo delle turbine eoliche progettato per ottimizzare la produzione

Fornire energia eolica affidabile e a basso costo, indipendentemente dalla posizione o dalle sfide meteorologiche con software di automazione scalabile e tecnologie che aumentano le prestazioni delle turbine o del parco eolici.

Le soluzioni integrate e specifiche di Emerson sfruttano più di 50 anni di innovazione ed esperienza integrate in oltre 60.000 sistemi installati in tutto il mondo. Il nostro portafoglio ad alto rendimento e ottimizzazione dei costi include controllo di turbine e inclinazione, ottimizzazione del parco, SCADA, monitoraggio delle condizioni e soluzioni di retrofit.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Software di controllo delle turbine eoliche progettato per ottimizzare la produzione
Soluzioni di controllo per turbine eoliche
Retrofit di turbine eoliche

Retrofit di turbine eoliche

L'approccio olistico di Emerson ai retrofit delle turbine eoliche offre ai proprietari e agli operatori del settore una visibilità completa dei dati e una visione vivida del funzionamento delle turbine. I nostri innovativi programmi di retrofit dell'automazione Ovation Green per le turbine eoliche meno recenti sono un'opzione rapida, sicura ed economica per prolungarne la durata.

Il funzionamento con software e tecnologie di automazione moderni e progettati per il vento aumenta in modo conveniente la capacità, la produzione e i ricavi.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Retrofit di turbine eoliche

Monitoraggio delle condizioni delle turbine eoliche

La previsione della manutenzione imminente delle turbine eoliche meno recenti può essere difficile se i sistemi di automazione non dispongono del monitoraggio delle condizioni o limitano l'accesso ai dati dettagliati necessari per la pianificazione della manutenzione.

La soluzione di monitoraggio delle condizioni delle turbine eoliche Ovation Green di Emerson con analisi delle vibrazioni copre tutti gli aspetti del funzionamento di una turbina eolica, aiutando a individuare rapidamente la causa principale di un problema prima che si intensifichi, aumentando la disponibilità e riducendo nel contempo i tempi di fermo e i costi.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Monitoraggio delle condizioni delle turbine eoliche
Soluzioni di controllo per turbine eoliche
Sistema di passo di turbine eoliche

Sistema di passo di turbine eoliche

Il robusto sistema di passo elettrico Ovation Green di Emerson aiuta a ridurre in modo sicuro i carichi stressanti sulle pale delle turbine eoliche, con conseguenti riduzione dei costi, prolungamento della durata operativa e maggiore potenza in uscita.

Regolazioni automatiche e accurate delle pale delle turbine vengono eseguite in base alle diverse condizioni del vento, proteggendo le turbine dalle velocità troppo elevate del vento.

Le nostre soluzioni sono progettate come sistemi chiavi in mano standard per modelli di turbine a tre pale fino a 10 MW o sistemi personalizzati per turbine a due pale fino a 20 MW.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Sistema di passo di turbine eoliche

Software applicativo per turbine eoliche

Una suite di software di controllo per turbine eoliche e applicazioni avanzate che consentono una produzione di energia sicura e ottimizzata.

Le soluzioni Ovation Green sono sviluppate da un team esperto nel settore delle rinnovabili con una profonda conoscenza del settore, utilizzando un software intelligente e una potente piattaforma di automazione. Completa i tuoi esperti con servizi eolici Emerson che comprendono calcolo e ottimizzazione del carico, progettazione del controllo, fattibilità e studi concettuali sulle turbine eoliche e analisi e ottimizzazione dei costi energetici.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Software applicativo per turbine eoliche
Software applicativo per turbine eoliche

Problemi comuni delle turbine eoliche

Esamina alcuni dei problemi più comuni che si incontrano durante le operazioni con le turbine eoliche e ottieni informazioni sulle soluzioni Emerson che consentono di risolvere questi problemi, contribuendo al contempo a mantenere efficienza e affidabilità nella produzione di energia eolica.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.