Retrofit di turbine eoliche
Prolungamento della durata e miglioramento delle prestazioni dei parchi eolici esistenti.
Emerson offre una soluzione completa e conveniente per il retrofit delle turbine eoliche meno recenti. La nostra soluzione di retrofit aggiorna sia i sistemi elettrici che di controllo delle turbine eoliche, in modo da renderle conformi ai più recenti standard locali e del settore. La nostra esperienza su oltre 40 diversi modelli di generatori di energia eolica garantisce un percorso di aggiornamento sicuro e semplice per il ripristino delle prestazioni ottimali delle turbine eoliche.
Tutte le turbine eoliche, sia che producano kW o MW, possono beneficiare dell'aggiornamento a una tecnologia di controllo nuova e comprovata sul campo. Si intendono incluse le turbine eoliche con stallo, stallo attivo, passo e a 2 o 3 pale. Un retrofit di Emerson comprende algoritmi di controllo avanzati e soluzioni SCADA intelligenti per il miglioramento della produzione annuale di energia, l'aumento della disponibilità delle turbine e l'accesso remoto. In combinazione con un nuovo accesso ai ricambi, è anche possibile estendere la durata utile della turbina.
Domande frequenti sui retrofit delle turbine eoliche
L'ambito di un retrofit dipende dalle esigenze specifiche e dai tipi di turbine. In genere, i nostri progetti di retrofit includono:
|
|
Un retrofit consente di aumentare la produzione annuale di energia delle turbine eoliche, di migliorare la disponibilità e di garantire un accesso remoto completo. Con un nuovo accesso ai ricambi, è anche possibile estendere la durata utile delle turbine. Infine, il retrofit sarà completamente indipendente dall'OEM, consentendo di accedere in modo completo a tutti i dati relativi alle turbine.