Controllo del passo per turbine eoliche
Sistemi di controllo del passo precisi, sicuri e affidabili per un funzionamento redditizio delle turbine eoliche.
Con migliaia di sistemi di controllo del passo in funzione in tutto il mondo, Emerson offre un sistema di controllo del passo collaudato che garantisce un elevato grado di disponibilità e affidabilità per le vostre turbine eoliche.
Il sistema di controllo del passo di Emerson è una soluzione standard chiavi in mano che si adatta a qualsiasi modello di turbina eolica a tre pale fino a 10 MW. Per le turbine fino a 20 MW e per le turbine a due pale, il nostro sistema di controllo del passo è personalizzato con la condivisione del carico tra più servomotori del passo e unità delle pale per ogni singola pala.
Domande frequenti sul controllo del passo delle turbine eoliche
Il controllo del passo nel contesto delle turbine eoliche è un sistema che consente di regolare l'angolazione delle pale della turbina in relazione al vento. La finalità di tale regolazione è ottimizzare le prestazioni e l'efficienza delle turbine, controllando la velocità di rotazione e la portanza aerodinamica generata dalle pale.
I sistemi più avanzati di controllo del passo sono automatizzati e regolano in modo costante gli angoli delle pale in risposta ai cambiamenti delle condizioni del vento, per ottimizzare le prestazioni della turbina e rilevare, allo stesso tempo, i disallineamenti del passo.
Le turbine eoliche sono in genere dotate di un sistema per il passo idraulico (EHC) o elettrico. Il sistema per il passo elettrico di Emerson definisce il passo delle pale del rotore in modo collettivo (CPC) o individuale (IPC), per mantenere l'angolo del passo e la velocità del rotore ottimali. Per garantire la massima sicurezza, in caso di attivazione del sistema di sicurezza le pale vengono inclinate in posizione di messa in bandiera in modo automatico e autonomo.
Il nostro sistema per il passo elettrico monitora in modo costante le comunicazioni dal controllore della turbina eolica e lo stato di tutti i componenti del sistema, compresi il servomotore e lo stoccaggio di energia, per garantire che la turbina eolica si arresti nel caso in cui il sistema di controllo della turbina eolica non riuscisse a garantire il funzionamento della turbina entro i limiti stabiliti dal progetto.
Il passo migliore per una pala della turbina eolica varia a seconda di diversi fattori, tra cui la velocità del vento, il design delle pale e della turbina e gli obiettivi operativi specifici. Non c'è una risposta che valga per ogni situazione, poiché l'angolo del passo ottimale della pala è dinamico e costantemente regolato in tempo reale in base alle condizioni del vento.
Di conseguenza, il passo migliore per una turbina eolica non è un valore fisso ma piuttosto un parametro dinamico ottimizzato di continuo dal sistema di controllo della turbina. Si garantisce così che la turbina eolica funzioni nel modo più efficiente, sicuro e affidabile possibile in condizioni di vento variabili.
Con il controllo del passo si regola l'angolazione delle pale della turbina in relazione al vento. Tale angolo è definito angolo del passo. Il controllo dell'imbardata regola l'orientamento dell'intera turbina eolica verso il vento. I sistemi di controllo del passo che quelli di controllo dell'imbardata collaborano per garantire che una turbina eolica funzioni in modo efficiente e affidabile producendo il massimo dell'energia eolica dalla turbina.