Controllori per turbine eoliche
Un controllore per turbine eoliche su scala industriale progettato per ottimizzare le prestazioni, ridurre i tempi di inattività e assicurare un'agevole integrazione nella rete.
La serie Ovation™ WP di Emerson di controllori per turbine eoliche è progettata per supportare in modo flessibile l'ampia gamma di turbine eoliche in grande scala presenti negli attuali parchi eolici. Disponibile con architettura CPU single-core o multicore, la serie WP consente di combinare, costruire e creare una soluzione specifica per le proprie esigenze di generazione di energia.
Con una serie di funzioni intelligenti, i nostri controllori Ovation serie WP sono progettati per ottimizzare le prestazioni della turbina eolica e migliorare l'affidabilità a lungo termine.