Controllore per impianti idroelettrici
Unendo le dimensioni e la robustezza di un PLC con la potenza e la facilità di integrazione del sistema di controllo Ovation, il controllore compatto è ideale per le applicazioni idroelettriche.
Gli impianti idroelettrici hanno cicli di vita lunghi con alcune strutture che funzionano anche dopo oltre 100 anni. Una soluzione di controllo modernizzata può migliorare la vostra capacità di dispacciare l’energia elettrica generata, prolungare la vita del vostro impianto e migliorare l'affidabilità e la disponibilità di quest'ultimo.
Attraverso applicazioni integrate per il controllo delle turbine, il controllo invaso, la gestione dell'energia, la protezione delle apparecchiature e molto altro, il sistema Ovation assicura meno fermi impianto, avviamenti più rapidi e un funzionamento dell'impianto più efficiente.
La soluzione per il controllo di generazione e carico automatica e distribuita utilizza algoritmi Ovation specifici per il settore che allocano la domanda di energia alle unità di generazione in modo economicamente conveniente, per rispondere con maggiore rapidità e accuratezza alle variazioni del carico.