Ovation Green
Ottimizza le operazioni sulle risorse per l'energia rinnovabile con Ovation™ Green, un portafoglio integrato, affidabile e solido di soluzioni di automazione e software innovative e appositamente progettate.
Gli impianti fotovoltaici (PV) e a energia solare concentrata (CSP) presentano problematiche operative e di controllo specifiche. I produttori di energia solare cercano di implementare le risorse rinnovabili in modo da garantire la conformità normativa, riducendo allo stesso tempo costi, rischi e impatti sullo staff.
Il sistema SCADA Ovation™ DCS e i software di automazione aiutano a controllare i processi critici di produzione dell'energia solare, aumentando l'efficienza degli impianti e la produzione di megawatt e consentendo risparmi in termini di operatività e manutenzione (O&M) a lungo termine.
Gli operatori di impianti fotovoltaici (PV) devono sostenere un aumento della pressione non solo per il controllo dell'uscita degli impianti, ma anche per il supporto di stabilità e sicurezza delle reti che servono.
Emerson conosce questi problemi e ha ottimizzato la propria tecnologia di automazione proprio per soddisfare le esigenze specifiche del settore del fotovoltaico. La suite completa di funzioni di controllo dell'interfaccia con la rete di Ovation Green offre un controllo stabile e sicuro dell'uscita nel punto di interconnessione (POI) dell'impianto con la rete.
Gli operatori di impianti fotovoltaici richiedono una piattaforma di automazione affidabile, aperta, scalabile e integrata con un controllore dell'impianto di produzione di energia (PPC) progettato in modo specifico per monitorare, azionare e gestire gli asset presso un singolo sito o una flotta di siti. Il controllore dell'impianto di produzione di energia Ovation è una piattaforma collaudata sul campo che soddisfa le esigenze specifiche del settore del fotovoltaico solare.Inoltre, la perfetta integrazione del controllore e del sistema SCADA di Emerson migliora l'affidabilità, l'interoperabilità e la scalabilità.
Il software SCADA Ovation Green di Emerson per il PV rappresenta una soluzione di controllo integrata e scalabile che consente di ottimizzare produzione di kWh e redditività, contribuendo al contempo alla stabilità di reti e/o microgrid delle aziende di pubblica utilità. Offre inoltre un monitoraggio sicuro e remoto delle operazioni con l'energia PV da dispositivi mobili o in una sala di controllo centrale. Infine, il sistema è ottimizzato per raccogliere dati da inverter, inseguitori solari, scatole di combinazione, stazioni meteorologiche, trasformatori, quadri elettrici e sistemi di gestione delle batterie.
Il sistema SCADA Ovation Green di Emerson è una soluzione di automazione collaudata sul campo per ricevitori centrali di energia solare concentrata (CSP). È stato progettato per l'intero impianto, compresi il parco solare, la torre centrale e le interfacce con i sistemi esterni. Il sistema completamente integrato collegherà in termini tecnici e commerciali l'unità ricevitore centrale alla rete.
Emerson ha più di due decenni di esperienza nella fornitura di soluzioni di automazione ai clienti che utilizzano concentratori parabolici per l'energia solare concentrata (CSP). La piattaforma SCADA Ovation Green è una soluzione di automazione completamente integrata che aziona, collega e regola correttamente l'impianto. Inoltre la piattaforma rende le informazioni facilmente disponibili a tutta l'organizzazione, consentendo alle parti interessate di prendere decisioni operative più rapide ed efficaci.