Controllore di centrali elettriche
Controllori di centrali elettriche (PPC) comprovati dall'industria che gestiscono e ottimizzano il funzionamento delle centrali solari.
Il controllore della centrale elettrica (PPC) Ovation™ è progettato per ottimizzare la produzione di energia, migliorare l'efficienza e mantenere la stabilità della rete. Utilizzato in tutto l'impianto solare, il controllore integra il monitoraggio in tempo reale, gli aggiustamenti automatizzati e l'analisi predittiva per gestire meglio la produzione di energia e ridurre i costi operativi della tua centrale solare.
La variabilità a breve termine nella potenza generata dagli array fotovoltaici può influire negativamente su altri asset di generazione, sulla qualità dell'energia e sull'affidabilità della rete. Il controllore della centrale elettrica Ovation fornisce un controllo preciso della velocità di rampa per soddisfare le istruzioni di invio dell'operatore di rete in percentuale della potenza nominale dell'impianto.
Gli array fotovoltaici solari devono partecipare al mantenimento della stabilità della rete rispondendo come specificato agli eventi di frequenza di rete. Il controllore della centrale elettrica Ovation fornisce una risposta di controllo immediata (su base inverter-inverter) alle perturbazioni di frequenza come specificato dall'operatore di rete locale.
La nostra applicazione di controllo del fattore di potenza/reattivo di potenza per centrali solari consente agli utenti di definire un punto di riferimento per il fattore di potenza o la potenza reattiva misurata al punto di interconnessione (POI), specificare limiti reattivi per evitare di superare le soglie imposte dall'inverter e commutare i banchi di condensatori secondo necessità per mantenere prestazioni ottimali.
La regolazione automatica della tensione assicura un miglioramento delle prestazioni misurando continuamente la tensione di riferimento al punto di interconnessione (POI). Regola intelligentemente la potenza reattiva dell'inverter per mantenere i livelli di tensione desiderati, compensando efficacemente qualsiasi variazione di impedenza tra gli inverter e il POI. Questo controllo preciso aiuta a ottenere una distribuzione stabile ed efficiente dell'energia.
L'applicazione di uscita di potenza reattiva in stato stazionario per centrali solari assicura un controllo accurato per aumentare l'uscita delle centrali solari, rispettando i punti di riferimento di riduzione dell'impianto. Ottimizzando le regolazioni dell'inverter, anche durante le condizioni di ombreggiamento, l'applicazione migliora il flusso di entrate dell'impianto, assicurando una produzione energetica efficiente e redditizia.