Die Einführung flexibler Abläufe zur schnellen Produktionsumstellung auf die Herstellung einzigartiger Therapien ist für Ihren Betrieb von entscheidender Bedeutung. Neue Produkte auf den Markt zu bringen, neue Produkte in bestehenden Einrichtungen einzuführen oder Anlagen, in denen verschiedene Produkte hergestellt werden, zu verwalten, ist eine komplexe Aufgabe. Emerson kann Sie bei der Bewältigung dieser Herausforderungen unterstützen. Als führender Anbieter von Automatisierungslösungen unterstützen wir Sie bei der Entwicklung flexibler, parameterbasierter Prozesse, um neuartige Therapeutika einfacher herstellen zu können.
Die Digitalisierung des Rezeptverwaltungsprozesses über den gesamten Arzneimittelentwicklungszyklus hinweg ermöglicht ein nahtloses Management von Produkt- und Prozessspezifikationen. Die richtige Rezeptmanagementlösung erleichtert die Zusammenarbeit und ermöglicht es Standorten und Funktionen weltweit, bei der Skalierung von Rezepturen und beim Technologietransfer zusammenzuarbeiten.
Das Rezeptdesign ist auf Agilität ausgelegt. Das beginnt mit der elektronischen Datenerfassung während der Prozessentwicklung und geht bis zur Integration parametrierter Rezeptmanagement-Tools. Mit den richtigen Daten, parametrierten Workflows und automatisierten Abläufe können Sie neue Rezeptdetails schneller übertragen, unabhängig davon, ob diese Rezepte für das Unternehmen neu sind oder nur am Standort neu eingeführt werden.
Ein Digital Twin ist die beste Möglichkeit, bedienerseitige Kompetenzen schnell, konsistent und effektiv zu entwickeln. Die dynamische Echtzeitsimulation ermöglicht eine Schulung zu Anfahr- und Abschaltprozessen, dem ordnungsgemäßen Umgang mit abweichenden Situationen bzw. vereinzelt auftretenden Prozessstörungen sowie zu Unterschieden zwischen den verschiedenen in einer Einrichtung hergestellten Produkten. Beschleunigen Sie die Bedienerschulung mit realistischen Simulationsumgebungen.