Heizelement-Kunststoffschweißen
Die Branson Heizelement-Kunststoffschweißtechnik erzeugt hermetische Versiegelungen mit konstant hohem Druck für eine Vielzahl von Anwendungen.
Mit Hilfe der Heizelement-Kunststoffschweißtechnik können zwei oder mehr komplexe geometrische Formen, gekrümmte Flächen oder Innenwände miteinander verbunden werden. Die als horizontale und vertikale Ausführung verfügbaren Branson Heizelement-Schweißsysteme können die Fertigungskosten reduzieren, da keine Leime, Klebstoffe und andere Verbrauchsmaterialien erforderlich sind. Die präzise Steuerung erfolgt durch Modelle wie eine SPS mit farbigem Touchscreen mit verriegelbaren Sicherheitstüren, um für maximale Sicherheit des Bedieners zu sorgen.
Heizelementschweißen ist eine Lösung zum Verbinden von fast beliebig geometrisch geformten Teilen, darunter solchen mit konturierten Trennlinien, Innenwänden und freistehenden Wänden. Zu den Prozessvorteilen zählen die Möglichkeit, auch komplexe geometrische Formen miteinander zu verbinden, und die Eliminierung von Verbrauchsmaterialien wie Leimen, Lösungsmitteln und Klebstoffen.
Beim Heizelementschweißen werden Platten eingesetzt, die mittels Heizelementen erhitzt werden und so geschnitten sind, dass sie perfekt zur Schweißnaht passen. Die zu verbindenden Kunststoffteile werden gegen die Heizplatte gedrückt, um die gesamte Verbindungsfläche anzuschmelzen. Die Kunststoffteile werden anschließend sofort gegeneinander gedrückt, um den Verbindungsvorgang abzuschließen. Heizelementschweißen ist ein thermischer Direktkontaktprozess, bei dem eine saubere Verbindungsstelle entsteht.
Berührungslose, flexible Kunststoffverbindung für hohe Festigkeit und komplizierte, geometrische Teile. Wesentliche Merkmale sind unter anderem der automatische Zyklusstart und digitale Temperatursteuerung.