Wärmekontaktnieten
Lösungen zum Schweißen von komplexen und fragilen Bauteilen
Die Wärmekontaktniet-Technologie von Branson ermöglicht die Verbindung von Komponenten mit Kunststoffgussteilen. Dabei werden die Werkstoffe vibrationsfrei verbunden. Folglich entsteht kein Schaden an Oberflächen der Klasse A. Wärmekontaktnieten von Branson sind eine ideale Lösung für Branchen, in denen empfindliche Kunststoffteile verbunden werden müssen, z. B. im Automobilbau, in der Elektronik und im Medizinbereich.
Wärmekontaktnieten, auch bekannt als Thermoplast-Heißverstemmen, bezeichnet ein Verfahren, bei dem zwei ungleiche Werkstoffe miteinander verbunden werden. Dabei wird der Werkstoff lokale erhitzt bzw. gekühlt. Die Temperatur der Kunststoffkomponenten wird zuerst erhöht und eine Neuformung des Kunststoffs ermöglicht. Diese Neuformung lässt sich für eine große Bandbreite an Anwendungen nutzen.
Beispiele reichen vom Kontaktnieten von Kunststoffknäufen für die Montage von Türverkleidungen für Autos bis zur Verbindung von Leiterplatten mit Kunststoffgehäusen. Vorteile dieser Technik sind unter anderem: keine Schäden durch Vibration, kein Feinstaub, Kontaktnieten bei beschichteten Teilen aus Metall und Kontaktnietmöglichkeit auch in eingeschränkten oder schwer zugänglichen Bereichen.
Wenn elektrischer Strom durch die Heizspitze fließt, erzeugt der elektrische Widerstand einen Wärmeeffekt. Der Wärmekontaktnietstempel wird an das thermoplastische Kunststoffteil gesetzt, das neu geformt werden soll. Dann wird er durch direkte elektrische Aufheizung innerhalb der Spitze für eine kurze Zeit erwärmt. Durch die Erwärmung weicht der Kunststoff auf und erhält dann die Form der Spitze.
Anschließend werden die Spitze und der verformte Kunststoff mit Druckluft gekühlt. Mehrere Punkte einschließlich mehrerer Polymere lassen sich gleichzeitig durch Kontaktnieten verbinden. Die Umlaufzeit wird durch das Volumen des neu zu formenden Polymers beeinflusst. Wärmekontaktnieten kann als Technologie in unterschiedlichen Feinheitsgraden, je nach Anforderungen des Kunden, umgesetzt werden. Es gibt einfache, zeitgesteuerte Systeme in offener Schleife bis hin zu komplexen Systemen in geschlossener Schleife mit Temperaturrückmeldung.