Hydraulische Stellantriebe
Unsere hydraulischen Stellantriebe sind so konstruiert, dass sie rauen Umgebungen und anspruchsvollen ESD-Anwendungen standhalten.
Hydraulische Stellantriebe werden zur Regelung des Durchflusses in einer Anlage eingesetzt. Unser Portfolio umfasst Drehflügel-, Spiralverzahnungs-, Linear-, Kreuzschleifen- und Zahnstangendesigns für ein breites Spektrum von industriellen Anwendungen. Ganz gleich, ob Sie Notabschaltungsventile automatisieren, Emissionen in Ihrem Rohrleitungssystem reduzieren oder andere Herausforderungen bei der Durchflussregelung angehen müssen, wir haben eine Ventilsteuerungslösung, die Ihre Anforderungen an Zuverlässigkeit, Sicherheit und Nachhaltigkeit erfüllt.
Häufig gestellte Fragen zu hydraulischen Stellantrieben
Erhalten Sie Antworten auf einige der am häufigsten gestellten Fragen zu Hydraulik-Ventilantrieben.
Hydraulische Stellantriebe sind mechanische Geräte, die hydraulische Energie in mechanische Energie umwandeln, um Ventile zu bewegen und den Durchfluss von Gasen oder Flüssigkeiten in einer Anlage zu steuern.
Hydraulische Stellantriebe werden häufig zur Automatisierung von Ventilen an Gastransportleitungen verwendet, da das Leitungsgas eine leicht zugängliche Stromquelle für die Geräte darstellt.
Zu den Hauptvorteilen von hydraulischen Antrieben gehören: