Shafer Emissionskontrollierte Betätigungstechnologie (ECAT)

Betätigung von Armaturen ohne Emissionen für Erdgas-Pipelines

Antriebe von Shafer und die entsprechenden Steuerungskomponenten haben sich seit 70 Jahren in mehr als 100 000 Pipeline-Anwendungen in der Praxis bewährt. Die neue Shafer Emissionskontrollierte Betätigungstechnologie (ECAT) bietet die umfassenden funktionellen Leistungsmerkmale eines Drehschiebers in einem innovativen Design, das die gewöhnlich mit Gas-über-Öl-Antrieben verbundenen Emissionen eliminiert. 

ECAT bietet eine robuste Lösung für dicht besiedelte Gebiete, in denen der Geruch von Erdgas für Anlieger problematisch ist. Das ECAT-System ist mit den vorhandenen Komponenten von Shafer kompatibel.  Die ECAT-Lösung kann als Upgrade für die meisten bestehenden Installationen erworben werden.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Betätigung von Armaturen ohne Emissionen für Erdgas-Pipelines

Was ist emissionskontrollierte Betätigungstechnologie (ECAT)?

Die neueste Lösung zur Emissionskontrolle

Shafer ECAT ist ein Valve Operating SystemTM für kritische Rohrleitungs-Anwendungen, bei denen die Zuverlässigkeit der Ausrüstung ein entscheidender Faktor und eine Kontrolle der Emissionen wünschenswert ist.   ECAT nutzt fortschrittliche Technologie zur Vermeidung von Emissionen in Kombination mit der bewährten Shafer Technologie und Steuerungstechnik von Emerson zur Betätigung von Armaturen unter den anspruchsvollsten Einsatzbedingungen.  Dies ist eine ausgezeichnete Lösung für umweltsensible Anwendungen.

Merkmale und Vorteile

Einzigartiger „Gas-unter-Öl“-Druckspeicher mit Reinjektion
Die innovative Ausführung des Druckspeichers ermöglicht die Beaufschlagung von Hydraulikflüssigkeit mit Druck durch das Gas in der Pipeline, mit dem der Stellantrieb betätigt werden kann. Die Ausrichtung des Druckspeichers, die als Gas-unter-Öl bezeichnet wird, ermöglicht die Reinjektion des Gases, wodurch Flüssigkeiten auf natürliche Weise in die Pipeline zurückfließen können.

Vielseitiger Reinjektions-Akkupack
Der Akkupack unterstützt die Netzstrom- oder Solarenergieversorgung an abgelegenen Standorten.

Ausfallsichere Reserveleistung
Bei einem Stromausfall stellt der Druckspeicher einen Reserve-Hydraulikdruck für eine bestimmte Anzahl von Betätigungen der Armatur bereit.

Manuelle hydraulische Handpumpe
Für die Inbetriebnahme oder den Notbetrieb kann eine hydraulische Handpumpe verwendet werden, um die Armatur direkt zu betätigen oder den Druckspeicher wieder zu füllen.

Einfache Überwachung der Systembereitschaft
Die Leitwarte der Gaspipeline kann durch eine Rückführung des Signals eines Grenzschalters auf einfache Weise prüfen, ob der Antrieb „zur Betätigung bereit“ ist.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.