Platine

Elektronikfertigung

Emerson liefert Ausrüstung, Hardware und Software für eine hochzuverlässige Produktion von Elektronikkomponenten mit hoher Ausbeute.

Was ist die Elektronikfertigung?

Halbleiter- und Lithium-Ionen-Batterien sowie andere elektronische Komponenten sind für Computer, Mobiltelefone, Automobilbaugruppen und viele andere Anwendungen unerlässlich. Die Herstellung dieser Bausteine ist ressourcenintensiv und teuer. Emerson bietet Lösungen, mit denen die Elektronikfertigung höchst zuverlässig, energieeffizient und sicher betrieben werden kann – bei gleichzeitiger Steigerung des Durchsatzes und Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit in einem herausfordernden Weltmarkt.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Was ist die Elektronikfertigung?
Halbleiterchipfertigung

Halbleiterfertigung

Halbleiterhersteller drängen auf höhere Erträge bei gleichzeitiger Gewährleistung der Sicherheit bei Vorhandensein von korrosiven, brennbaren Gasen. Die präzise Medienregelung und eine zuverlässige Druckregelung sind unerlässlich für die Gaszufuhr im Fertigungsprozess. Mit einem breiten Portfolio an Produkten und Funktionen liefert Emerson das Maß an Prozesssteuerung und Maschineneinblicken, das Ihre Maschinen auf höchstem Wirkungsgrad und Durchsatz halten kann.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Halbleiterfertigung

Herstellung und Montage von Lithium-Ionen-Batterien

Die Marktnachfrage verlangt von den Herstellern, Batterien für Elektrofahrzeuge und Verbrauchsprodukte zu entwerfen, so dass diese leichter, dichter, kompakter und zu wettbewerbsfähigen Preisen angeboten werden können. Ultraschallschweißen ist der Schlüssel zur Herstellung von Batterien mit dünnen, empfindlichen und dauerhaften Verbindungen aus Metall- und Hybridfilmmaterialien. Führende Hersteller verlassen sich auf Branson Ultraschallschweißtechnologie und globale Unterstützung von Emerson, um jede Produktionsstufe zu bewältigen, vom Entwurf bis hin zum fertigen Produkt. 

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Herstellung und Montage von Lithium-Ionen-Batterien
Lithium-Ionen-Batterie

Medien und Fallstudien

The Branson GMX-20DP ultrasonic spot welder is designed and built to assure the highest degree of reliability and weld quality.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.