Mann mit Schutzhelm und -weste vor einer Prozessanlage, einige der Rohrleitungen sind mit gezeichneten Linien überlagert

Regler, Messgeräte und Software für Ventilantriebe

Vereinfachte Überwachung und Steuerung mehrerer Ventilantriebe mit unseren Lösungen für die Antriebsregelung.

Verwalten Sie Ihre Ventilantriebe effizient aus der Ferne

Emerson bietet Optionen, die die Überwachung und Steuerung mehrerer vor Ort installierter Ventilantriebe vereinfachen, ohne mit jedem einzelnen Gerät interagieren zu müssen.


Unsere DCMlink-Softwareanwendung erfasst Daten von den elektrischen und intelligenten elektrohydraulischen Bettis Antrieben mit vollem Funktionsumfang und macht diese drahtlos den Unternehmens- oder Anlagensystemen verfügbar.


Die Controlinc Network Master Station ist in der Lage, bis zu 250 Ventilantriebe zu steuern und so gebräuchliche Steuerungsfunktionen von Ventilantrieben zu rationalisieren.


Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Verwalten Sie Ihre Ventilantriebe effizient aus der Ferne

Medien für Ventilantriebs-Software und -Regler

Einführung in das Bettis Portfolio elektrischer Stellantriebe

Häufig gestellte Fragen zu Reglern, Messgeräten und Software für Ventilantriebe

Erhalten Sie Antworten auf einige der am häufigsten gestellten Fragen zu Reglern und Software für die Ventilautomatisierung.

Wie und warum werden Netzwerk-Master verwendet?
Wie viele Ventilantriebe insgesamt können mithilfe des Controlinc Network Master mit dem Prozessleitsystem vernetzt werden?
Wie funktioniert die Lizenzierung für DCMlink?
Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Häufig gestellte Fragen zu Reglern, Messgeräten und Software für Ventilantriebe
Säulen in einer Prozessanlage bei Nacht mit überlagerten Kreisen und Linien zur Anzeige digitaler Konnektivität

Sprechen Sie mit einem Experten für Stellantriebe

Wir sind für Sie da. Unser globales Team von Experten für die Ventilautomatisierung bietet technischen Support und Beratung, unterstützt Sie bei der Preisgestaltung und Abrechnung und beantwortet Ihre allgemeinen Anfragen.

Kontaktieren Sie uns
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.