Bettis, Dantorque, Shafer Unterwasser-Betätigungslösung
Emerson bietet eine Lösung für die Unterwasserbetätigung von Ventilen, in der unsere BettisTM, DantorqueTM und ShaferTM Produkte zum Einsatz kommen.
Der seit 40 Jahren auf dem Markt erhältliche Doppelschwingen-Mechanismus mit symmetrischem Joch (Scotch-Yoke) von Bettis bietet einen 90°Schwenkantrieb mit Sicherheitsfunktion für die zuverlässige Verriegelung des Federmoduls unter Last.
Bettis Antriebe der GS-Serie sind ideal für Unterwasseranwendungen geeignet. Sie sind mit Tauch- oder ferngesteuerten Unterwasserfahrzeugsystemen (ROV) lieferbar und ideal für Steigrohre und andere ausfallgesicherte Anwendungen geeignet. Bettis bietet qualitativ hochwertige Unterwasser-Ventilbetätigung
Dantorque Antriebe sind seit 26 Jahren auf dem Markt erhältlich. Diese 90°-Schwenkantriebe mit Schraubenkeil sind perfekt für den Einsatz unter Wasser geeignet. Die präzise konstruierten, kompakten und konzentrischen Antriebe liefern ein perfekt ausgewogenes Drehmoment für die Ventilspindel.
Dantorque DTU Antriebe werden speziell für Interventions-, Installations- oder Bergungsmaßnahmen mithilfe von ferngesteuerten Unterwasserfahrzeugsystemen (ROV) in großen Wassertiefen entwickelt. Die Antriebe sind ideal für SSIV-, hoch technisierte und besonders kritische Ventilanwendungen geeignet. Die kompakte Ausführung und das ausgewogene Drehmoment der Dantorque Planetengetriebe-Bedienelemente ermöglichen den Einsatz in großen Wassertiefen. Diese Antriebe wurde für Interventionsmaßnahmen mithilfe von ferngesteuerten Unterwasserfahrzeugsystemen entwickelt.
Shafer Unterwasserantriebe sind seit 40 Jahren auf dem Markt erhältlich. Diese doppelt wirkenden Drehschieberantriebe mit 90°-Drehwinkel bieten ein ausgewogenes Drehmoment, ohne dass interne Getriebeuntersetzungs- oder Kraftumwandlungsmechanismen erforderlich sind. Dieser äußerst effizient und kompakt ausgeführte Unterwasserantrieb erfordert keine Druckkompensation. Drehschieberantriebe sind ausgezeichnet für die Montage auf einer Ventilinsel und andere Anwendungen mit engen Platzverhältnissen geeignet. Shafer Antriebe gehören zu den besten Lösungen für innovative, qualitativ hochwertige Unterwasser-Ventilbetätigung.
Die Shafer HPU Antriebseinheit wird Ihren spezifischen Anforderungen für Unterwasser- oder Offshore-Anwendungen gerecht, zu denen Offshore-Plattformen, Frachtkähne, Offshore-Verladestationen, Kryogenanlagen und Schlammpumpstationen gehören.