PEM-Elektrolyseure (Polymer-Elektrolyt-Membran) benötigen einen stetigen Bedarf an entionisiertem Wasser, um die Leistung zu optimieren. Dies erfordert einen kritischen Messpunkt, um eine ausreichende Wasserzufuhr sicherstellen zu können. Darüber hinaus kann unzureichender oder übermäßiger Wasserfluss zu Sicherheitsproblemen führen oder ein Hinweis auf einen unsachgemäßen Betrieb des Elektrolyseur sein. Das Rosemount™ 8800 Vortex-Durchflussmessgerät bietet eine zuverlässige Möglichkeit, diese Durchflüsse zu messen. Die abgedichtete Konstruktion erfordert keine Dichtungen und hat dadurch keine Leckstellen, wodurch das Kontaminationsrisiko verringert wird. Die redundanten Konfigurationen des Durchflussmessgeräts bieten eine einfache sicherheitszertifizierte Lösung mit einem Prozessmessgerät im selben Gerät. Dies verkürzt die Installationszeit, da nur die Flansche angeschraubt und die Verkabelung an den 2-Leiter-Geräten angeschlossen werden müssen. Dann ist das Gerät schon für die Inbetriebnahme bereit. Um den Wartungsaufwand über die Lebensdauer hinweg zu verringern, ist der nicht mediumberührte Sensor vom Prozess isoliert und sorgt so dafür, dass eine erforderliche Wartung bei laufendem Betrieb des Elektrolyseurs durchgeführt werden kann.