Vortex Durchflussmesser
Das einzigartige Design der Vortex Durchflussmesser ermöglicht eine einfache Installation, einen geringeren Wartungsaufwand und maximale Zuverlässigkeit bei der Messung von Gas-, Flüssigkeits- und Dampfströmen.
Vortex-Durchflussmessgeräte bieten zahlreiche Vorteile für die Durchflussmessung. Dazu gehören einfacher Einbau ohne Impulsleitungen, keine beweglichen Teile, die gewartet oder repariert werden müssen, weniger potenzielle Leckstellen und ein weites Messspannenverhältnis. Vortex-Messgeräte haben einen äußerst geringen Energieverbrauch und können in abgelegenen Bereichen eingesetzt werden.
Darüber hinaus zeichnen sich Vortex-Messgeräte durch ihre Einsatzfähigkeit in Flüssigkeits-, Gas-, Dampf- und korrosiven Anwendungen aus. Vortex-Durchflussmessgeräte halten außerdem hohen Prozessdrücken und -temperaturen stand.
Vortex-Durchflussmessgeräte messen die Mediengeschwindigkeit mittels eines Betriebsprinzips, das auch als „Von Kármán“-Effekt bekannt ist. Dieses besagt, dass ein an einem Wirbelkörper vorbeifließendes Medium ein sich wiederholendes Muster von Wirbeln erzeugt.
Bei einem Vortex-Durchflussmessgerät dient ein Hindernis im Strömungspfad (oft auch als „Störkörper“ bezeichnet) als der Wirbelkörper. Der Störkörper sorgt dafür, dass das Prozessmedium getrennt wird und Bereiche von wechselndem Differenzdruck (auch als Wirbel bekannt) um die Rückseite des Störkörpers formt.
Die Wirbel sorgen dafür, dass ein kleines Sensorelement, entweder hinter oder innerhalb des Störkörpers, mit einer bestimmten Frequenz hin und herschwingt. Die Geschwindigkeit des Arbeitsmediums ist direkt proportional zu dieser Frequenz des Wirbels, die durch die einzigartige Geometrie des Störkörpers erzeugt wird. Mit der bekannten Querschnittfläche des Rohrs kann der volumetrische Durchfluss berechnet werden.
Oft nutzen Vortex-Durchflussmessgeräte auch einen Druck- und/oder Temperatursensor, um den kompensierten Massedurchfluss zu berechnen.
Vortex-Durchflussmessgeräte eignen sich bestens für eine Vielzahl von Anwendungen in zahlreichen Branchen, einschließlich Öl- und Gasindustrie, Raffinerien, chemische und petrochemische Industrie sowie Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie. Vortex-Durchflussmessgeräte bieten außerdem in dampfbezogenen Anwendungen, einschließlich Dampfeinspritzung und Dampfmessung für Bezirksenergiesysteme und industrielle Anlagen überragende Ergebnisse.
Für sicherheitsbezogene Messungen in SIS-Anwendungen sind Dual- und Quad-Vortex-Durchflussmessgeräte mit redundanten, unabhängigen Sensoren und Elektronikmodulen wichtig, um übliche Fehler und Fehlabschaltungen zu verhindern. Die nicht verstopfende, leckagefreie Bauweise von Vortex-Durchflussmessgeräten ist ideal in gefährlichen chemischen Anwendungen, besonders wenn flüchtige Emissionen ein Problem darstellen.
Das Rosemount™ 8800 MultiVariable Vortex-Durchflussmessgerät passt sich automatisch an Dichteänderungen an, wodurch die genaue Messung von Masse und korrigiertem Volumen in Dampf- und Flüssigkeitsanwendungen erleichtert wird. Da Sicherheit und Zuverlässigkeit im Fokus unserer firmeneigenen Entwicklungen stehen, eliminiert das dichtungsfreie, versiegelte Vollguss-Messsystemgehäuse Leckagepunkte, um Ihren Betrieb aufrechtzuerhalten. Keine beweglichen Teile und keine Notwendigkeit, Impulsleitungen zu installieren bedeuten weniger Prozessstörungen und reibungslose Abläufe für Ihre Anlage.
Das Rosemount 8800 MultiVariable Durchflussmessgerät misst die volumetrische Durchflussrate und berechnet die Dichte von Dampf oder Flüssigkeit aus der Prozesstemperatur und/oder dem Prozessdruck, um einen kompensierten Massenstrom zu liefern. Dampf- und Wasserdichteberechnungen verwenden ASME-Dampftabellen und Standards nach IAPWS IF-97.
Der integrierte, abnehmbare Temperatursensor ist vom Prozess isoliert und vom Vortex-Durchflusssensor getrennt.
Der Störkörper dient nicht nur als Hindernis im Strömungsweg, sondern auch als Schutzrohr für den integrierten Temperatursensor. Somit entfällt die Notwendigkeit einer separaten Temperaturmessstelle. Der Temperatursensor bietet eine zuverlässige Temperaturmessung mit ausgezeichneter Vibrationsfestigkeit und einem großen Temperaturmessbereich.
Das 8800 MultiVariable Vortex kann durch Empfang einer Druckmessung von einem HART fähigen Druckmessgerät eine druckkompensierte gesättigte oder überhitzte Massendurchflussmessung liefern. Das 8800 MultiVariable Vortex gepaart mit dem branchenführenden Rosemount 3051S Druckmessumformer liefert eine hochpräzise Anzeige des Dampfmassendurchflusses.
Dampfanwendungen sind für ihre enormen Anforderungen und Sicherheitsrisiken bekannt. Die versiegelte, dichtungsfreie Vollgusskonstruktion des Rosemount MultiVariable Vortex (rechts) eliminiert Leckagen und verringert Bedenken hinsichtlich der Dampfsicherheit und Wartungsprobleme, die bei herkömmlichen Vortex-Technologien (links) auftreten und zu Leckagen und Verstopfungen führen können. Die Fähigkeit zur Druck- und Temperaturkompensation bietet eine genaue und zuverlässige berechnete Massenstrommessung für Sattdampf- und Heißdampfanwendungen.
Erkennen Sie Beschädigungen durch überhitzten Dampf rechtzeitig, um Ihre Ausrüstung vor Verschleiß zu schützen und neue Einblicke in Ihre Dampfanwendung zu erhalten. Eine benutzerdefinierte Alarmstufe kann entsprechend Ihren Prozessanforderungen eingestellt werden, um Sie zu warnen, wenn die Temperatur Ihres überhitzten Dampfes (grüne Linie) auf eine bestimmte Temperatur (gelbe Linie) über der Sättigungstemperatur (blaue Linie) abgefallen ist.
Temperaturkompensierte Flüssigkeiten ermöglichen Präzisionsmessungen von Hochtemperaturflüssigkeiten, indem die Dichte der Flüssigkeit während der Änderung der Prozesstemperatur korrigiert wird. Wählen Sie Wasser aus oder geben Sie bis zu fünf Temperatur- und Dichtewerte ein, um jeden Flüssigkeitstyp abzudecken.
Rosemount™ 8800 MultiVariable and Quad Vortex Flow Meters: A superior solution for compensated steam and redundant flow measurement
Steam applications are well known for their relentless demands and their inherent safety risks. With unparalleled features like the ability to perform maintenance any time without shutting down the process and the ability to compensate for changing process condi-tions, the Rosemount 8800 Vortex Flow Meter knows how to go to work for you and your operations.
The powerful combination of the Rosemount 8800 Multivariable Vortex Flow Meter with an integrated temperature sensor paired with a Rosemount 3051S Pressure Transmitter delivers reliable pressure and temperature compensation for your mass flow measure-ments in superheated steam applications.
The Rosemount 8800 Quad Vortex is designed for SIS applications and provides the ut-most reliability to guard against spurious trips using two out of three voting and includes a fourth integrated transmitter for process control. The Quad Vortex removes installation complexity in an elegant solution you can quickly bolt in, wire up, and go.
Introduction to Emerson's Rosemount Vortex Flow Meters: An effective, reliable solution for utility flow measurement
Regardless of your operational demands, from clean fluids to the most aggressive flows, Emerson's Rosemount™ 8600 and 8800 Vortex Flow Meters provide the widest range of measurement solutions for your process for steam, gas, and liquid applications to meet safety, reliability, and measurement accuracy needs.