Розлив в бутылки и закупоривание
Надежно и точно выполняйте операции розлива, закупоривания и испытания бутылок для напитков и наполненных емкостей на конвейерной линии.
Решения по разливу, закупориванию и испытаниям на утечки от компании Emerson сводят к минимуму выработку дорогостоящих отходов, а также обеспечивают стабильное качество и высокоточный разлив по бутылкам. Наши устройства можно модернизировать для вашей текущей операции розлива по бутылкам или интегрировать в новую конструкцию для максимальной производительности благодаря возможности сбора данных и прогнозируемого технического обслуживания. Независимо от ваших потребностей разлива по бутылкам, мы можем внедрить систему для безопасного, эффективного и крупносерийного производства.
• Воспроизводимый розлив жидкостей по бутылкам
• Предотвращение появлению отходов из-за перелива или недолива в емкости
• Идеально для средне- и высокоскоростных процессов розлива по бутылкам
Регуляторы и клапаны Emerson управляют процессом заполнения бутылок и обеспечивают оптимальное время циклов. Одноступенчатые регуляторы используются для продувки, заливки, высокопоточной вставки, термообработки и защитного газа во время процесса наполнения бутылки. Компактные, автоматизированные массовые расходомеры позволяют быстро выполнять розлив. Путем измерения уровней объема по массе, а не весу, выполняется более точное и управляемое заполнение бутылок. С точностью до 0,05% этот подход сокращает дорогостоящие штрафы за недолив и уменьшает количество мусора для обеспечения значительной экономии на протяжении всего жизненного цикла расходомера.
Наши пневматические цилиндры и приводы работают для того, чтобы расположить бутылки и расширять/втягивать заполняющие сопла. Улучшите общую скорость вашей машины для розлива, повысьте точность позиционирования ваших клапанов и уменьшите время, необходимое для повторной калибровки при изменении заполняемой жидкости. Наши цилиндры могут быть адаптированы к вашей самой компактной машинной зоне. Корпус из нержавеющей стали марки 304 и опциональные концевые колпачки Delrin® могут работать в наиболее агрессивных применениях.
Системы обнаружения и устранения утечек для широкого спектра применения, включая пищевую, фармацевтическую промышленность и многие другие. Наши системы обнаруживают СПГ, R134a, CO2, N2O, диметоксиэтан и многое другое, а затем незамедлительно ограничивает контейнеры с утечкой для предотвращения пожаров, рисков здоровью и загрязнения. Благодаря 100% тестированию в режиме онлайн, мы обеспечиваем мгновенные анализы с высокочувствительными и точными результатами, что оптимизирует качество, повышает соответствие и снижает расходы.
При автоматизации процесса наполнения бутылок электроэнергия может быть динамически переменной. Установите и поддерживайте контроль над качеством всей электроэнергии по всему вашему объекту, используя решения от Emerson. Стабилизируйте, контролируйте и управляйте электроэнергией, необходимой вашему оборудованию, от входа в систему до точек использования на всей территории вашего объекта. Обеспечьте электроэнергией ваше производство с помощью нашей линейки стабилизаторов напряжения питания, фильтров, трансформаторов и продуктов ИБП. Сотрудничайте с нами для предотвращения дорогостоящих простоев из-за кратковременных падений напряжения и отключений электропитания.
Наши средства управления готовые к промывке, фитинги из нержавеющей стали и кабельные разъемы выдерживают частые чистки под высоким давлением. Независимо от того, требует ли ваше производство автономные или интегрированные компоненты, у нас есть решение, удовлетворяющее ваши потребности и увеличивающее срок службы вашего объекта.