Сокращение расхода энергии и минимизация выбросов
Стратегии и технологии для снижения выбросов и повышения эффективности использования ресурсов.
В соответствии с Парижским соглашением (COP 21) были установлены национальные цели по снижению выбросов CO2. Мировая цель в 2°C не сможет быть достигнута, если этому не способствуют производители промышленного оборудования. Государственное регулирование и рынки квот на эмиссию двуокиси углерода неизбежны. Пришло время стратегических инвестиций в энергетическую эффективность и снижение вредных выбросов. Компании, которые смогут занять лидирующую позицию в этом направлении в течение последующих нескольких лет, получат выгоду от конкурентного преимущества, связанного с более низкими энергозатратами, меньшими штрафными санкциями и сокращенной потребностью в приобретении квот на эмиссию двуокиси углерода.
Получайте более полную информацию об энергопотреблении на предприятии.
● Контролируйте энергопотребление и потери в режиме реального времени
● Раскрывайте дополнительные возможности экономии электроэнергии
Установите и контролируйте соблюдение целевых показателей энергопотребления
● Применяйте модели процесса, которые рассчитывают в режиме реального времени фактическую эффективность
● Разрабатывайте динамические целевые формулы на основании архивных данных
Информируйте ключевые заинтересованные стороны об энергоэффективности
● Информируйте ключевые заинтересованные стороны об энергоэффективности
● Уделяйте внимание случаям чрезмерного энергопотребления при их возникновении