Прецизионные регуляторы и клапаны
Поддерживайте критический контроль давления и потока среды с помощью линейки продуктов и системных решений Emerson
Надежное, совмещенное управление давлением и жидкостями важно для эффективности и безопасности производства во многих важных применениях. Заказчики многих областей — производство электроэнергии, аэрокосмическое и химическое машиностроение, производство и испытания продукции — полагаются на продукты управления давлением компании Emerson, чтобы обеспечить безопасность и эффективность своих приложений. Наряду с основными, тщательно протестированными продуктами и настраиваемыми решениями мы также предоставляем заказчикам наш богатый отраслевой опыт.
The 44-6800 Series Vaporizing Regulator offers superior heat transfer technology that ensures the delivery of single-phase vapor samples required for accurate analytical results. It features certified separability of the regulator body from the electronic enclosure for greater installation flexibility. The 44-6800 Series is ideal for gas processing, refining, and petrochemical sample conditioning systems for online gas chromatographs.