PACSystems
Более разумные бизнес-результаты благодаря усовершенствованной автоматизации и контролю.
Сегодня вследствие быстрого изменения промышленности вашему производству необходим гибкий, масштабируемый и доступный подход к модернизации. PACSystems™ от Emerson открывает новую грань управления производством и автоматизации, позволяя оптимизировать производство и управлять широким спектром технологических процессов и отдельного промышленного оборудования. Независимо от того, насколько быстро развивается ваше производство, PACSystems обеспечивает интеллектуальное управление и преимущество в промышленности |
Контроллеры PACSystems предоставляют широкий спектр промышленных контроллеров для удовлетворения требований ваших областей применения и совместимы с большинством отраслевых стандартов.
PACSystems изменит способ ведения бизнеса. Это недорогое и эффективное интегрированное решение поможет вам улучшить управление, повысить безопасность и сократить затраты на производственные процессы. Аппаратное и программное обеспечение, построенное на современной архитектуре, отличается своей инновационностью и долгосрочной эксплуатационной готовностью.
Решения PACSystems компании Emerson предназначены для выявления и прогнозирования предстоящих отказов, а также для упреждающего устранения основных причин до возникновения незапланированных простоев. PACSystems образуют линию защиты от вредоносных программ, не позволяя им достигнуть вашей системы управления и причинить ущерб
Более того, PACSystems предлагают неограниченные возможности сбора данных и аналитики, которые могут быть адаптированы с использованием находящихся в открытом доступе инструментов и подключаемых программных сервисов. Это позволяет оптимизировать результаты, свести к минимуму время простоя и гибко реагировать на любые изменения на рынке.
Программируемые контроллеры автоматизации обеспечивают дополнительный доступ, управление распределением и безопасностью. В отличие от традиционных решений, программируемые контроллеры автоматизации не имеют жестких структур памяти и не требуют вмешательства человека.
Программируемые логические контроллеры (ПЛК) и программируемые контроллеры автоматизации (ПКА) обеспечивают управление автоматизированными, компьютеризированными системами.
В результате развития технологий разница между двумя типами контроллеров значительно сократилась. Тем не менее, их компоненты, применение и функциональные возможности по-прежнему отличаются. ПЛК хорошо справляются с небольшими задачами по автоматизаци (управление освещением, температурой), в то время как ПКА нацелены на решение широкого ряда сложных и масштабных задач по автоматизации (усовершенствованное управление технологическим процессом, контроль движения, управление приводами, предоставление данных, устройства для презентации и представления).
В настоящее время ПЛК и ПКА подключаются через Интернет вещей для обеспечения доступа и передачи данных в режиме реального времени. Интеграция устройств, подключенных через Интернет вещей, позволяет улучшить упорядоченность и качество сетевого соединения применительно к производственному процессу и системам связи.
Благодаря своей экономической эффективности ПКА повышают общую окупаемость инвестиций. Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о нашей продукции.
Используйте возможности IIoT и автоматизации для повышения производства продуктов питания и общей эффективности оборудования (ОЭО)
To increase efficiencies in production, Emerson offers manufacturers a complete portfolio of automation solutions including intelligent field devices, control systems and software capabilities. These digital transformation solutions provide operators tighter control, increased utilization, fewer breakdowns and real-time process analysis to detect and prevent issues early. With Emerson's proven solutions, leaders and OEMs in the packaging, food and beverage and household care sectors can optimize processes from end to end, increasing efficiency and connectivity every step of the way.