Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-EPXPNS101

Сетевой адаптер PROFINET RSTi-EP с возможностью системного резервирования

Product Description

Устройство ввода-вывода с протоколом PROFINET, а также поддержкой конфигураций PROFINET S1 с симплексной связью и PROFINET S2 с возможностью системного резервирования. Этот сетевой адаптер представляет собой головной модуль шины системы RSTi-EP, к которому можно подключить до 64 активных модулей.

Артикул
EPXPNS101
Сетевой адаптер/применение
Modbus
Количество модулей
До 64 активных
Соединение
2 RJ-45
Соединение
2 RJ-45

Особенности

  • Расширенный диапазон рабочих температур, улучшенные возможности диагностики
  • Высокоскоростная системная шина со скоростью чтения данных до 256 дискретных вводов/выводов в 20 мс
  • Монтаж на рейке DIN
  • Монтаж с помощью двух защелок для подтверждения правильности установки
  • Встроенный веб-сервер для диагностики и обновления микропрограммного обеспечения с помощью сети Ethernet и порта MicroUSB
  • Встроенный веб-сервер для диагностики и обновления микропрограммного обеспечения с помощью сети Ethernet и порта MicroUSB
  • Поддержка работы конфигураций S2 с возможностью системного резервирования
  • Поддержка режима работы клиента по протоколу резервирования каналов передачи (MRP)
  • Поддержка топологий типа «цепочка/линия», «звезда» или «кольцо» (MRP)
  • Два коммутируемых порта Ethernet: восьмипроводниковые медные интерфейсы RJ-45 с экранированной витой парой 10/100 Мбит/с
  • Быстрый запуск < 500 мс; максимальное количество модулей — 10

Документация и чертежи