Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Tescom-P-DH

Одноступенчатый регулятор серии DH TESCOM™

Product Description

Одноступенчатый регулятор серии DH имеет небольшой габарит при высоком расходе от 5-200 станд. куб. фут/мин / 142-5663 станд. л/мин. Большая диафрагма и сбалансированная конструкция основного клапана обеспечивают низкий статизм (более высокое допустимое значение диапазона расхода), чем у аналогичных конструкций. Доступны конфигурации с нагружением пружиной или куполом. Идеален для продувки, при создании защитной газовой подушки, для инертных газов при высоких расходах, для защитных газов и при термообработке и хорошо функционирует при очень низких дифференциальных давлениях при таких технологиях, как подача из сосудов Дьюара. Может применяться в многоточечных станциях воздуха для дыхания. Понижающие регуляторы серии DHF c высоким расходом поставляются с фланцами согласно EN 1092 и применимы для работы с газами. Идеальны для газоснабжения при высоком расходе.

Номинальное давление
Максимальное давление на входе: 500 фунт/ кв. дюйм изб. / 34,5 бар
Диапазон давлений на выходе
: 0-20, 0-100, 0-150, 0-250 фунт/ кв. дюйм изб. / 0-1,4, 0-3,4, 0-6,9, 0-10,3, - 17,2 бар
Материал
Корпус, крышка, задняя крышка: нерж. сталь 316 или латунь
Мембрана: этиленпропилен, усиленный нейлон, Gylon® (ПТФЭ)
Вентиляция: ПТФХЭ, Vespel®
Основной клапан, уплотнительные кольца
Каучук Buna-N, этиленпропилен, Chemraz®, Viton®
Остальные части
Нержавеющая сталь серии 300, Nitronic 60
Рабочая температура окружающей среды
От -4 до 165 °F / от -20 до 74 °C
Типоразмер отверстий
1/4", 1/2", 3/4", 1"
NPTF, HPIC
1"
фланец
Пропускная способность
Cv = 5,0
Тип нагрузки
Пружина, купол, воздух (опция)
Вес изделия
Нерж. сталь: 15 фунтов / 6,8 кг
Латунь: 16 фунтов / 7,3 кг
Дополнительная информация
По вопросам внесения изменений или разработки всей системы обращайтесь в ближайший офис продаж.

Особенности

  • В наличии из нержавеющей стали 316 или латуни
  • Точно поддерживает давление до 250 фунт/кв. дюйм изб. / 17,2 бар для пружинной нагрузки, 300 фунт/кв. дюйм изб. / 20,7 бар для купольной нагрузки и 500 фунт/кв. дюйм изб. / 34,5 бар для воздушного нагружения (опция)
  • Пять диапазонов выходного давления
  • Доступен выбор пружинного или купольного нагружения (воздушное является опцией)
  • Низкий статизм
  • Возможность установки на панель
  • Доступны фланцевые концевые соединения

Документация и чертежи