bottle-forming_iStock_14072618_LARGE

Формовка бутылок

Решения для высокоскоростного формирования бутылок обеспечивают создание однородной формы, толщины и прочности, а также экономичность.

Повышение производительности, усовершенствование эстетики бренда

Соленоидные клапаны, регуляторы, цилиндры и решения по сварке от компании Emerson обеспечивают неизменно точные формы и размеры бутылок, независимо от сложности вашего дизайна. Расширенная технология управления мощностью обеспечивает безопасную работу машины на линии розлива и сокращает время простоя, повышая производительность и рентабельность.

Read More...
Click to continue reading Повышение производительности, усовершенствование эстетики бренда

Решения для формовки бутылок

Инжекционное литье и выдувка

Компания Emerson представляет широкий спектр регуляторов и клапанов, предназначенных для обеспечения однородной формы и размера бутылок на конвейере. Наши регуляторы высокого давления обеспечивают контроль давления в процессе инжекционного литья, а наши клапаны регулируют поток сжатого воздуха, используемый в процессе формирования. Средства управления обеспечивают синхронность процесса открытия и закрытия формы и выталкивая готовые изделия.

Запечатывание бутылок

Технологии ультразвуковой и вращательной сварки от Emerson упрощают высокоскоростное, экономное формирование бутылок картонных уплотнений. Выполняйте требования к высоким объема производства за счет быстрых циклов сварки и меньшего количества бракованной продукции. Путем снижения количества расходников, вы можете снизить количество материалов и уменьшить размер упаковки, экономя по всей цепочке начисления стоимости. Ультразвуковая технология запечатывания обеспечивает экономию энергии до 25% и снижает углеродные отпечатки до 75%, а также совместима с материалами, пригодными для вторичной переработки, и биоматериалами.

Качество электроэнергии

При автоматизации процесса формирования бутылок электроэнергия может быть динамически переменной. Установите и поддерживайте контроль над качеством всей электроэнергии по всему вашему объекту, используя решения от Emerson. Стабилизируйте, контролируйте и управляйте электроэнергией, необходимой вашему оборудованию, от входа в систему до точек использования на всей территории вашего объекта. Обеспечьте электроэнергией ваше производство с помощью нашей линейки стабилизаторов напряжения питания, фильтров, трансформаторов и продуктов ИБП. Сотрудничайте с нами для предотвращения дорогостоящих простоев из-за кратковременных падений напряжения и отключений электропитания.

Please enable JavaScript to use this website.