Новый 3-ходовой миниатюрный электромагнитный клапан ASCO™ серии 090 позволяет создавать более легкие и компактные решения для расходометрии газов в оксигенотерапии, компрессионной терапии и газоанализаторах. Изображение в высоком разрешении
Компактный конфигурируемый 3-ходовой клапан предлагает новые возможности для прецизионного высокопроизводительного контроля газа в оксигенотерапии и аналитических устройствах
ФЛОРЭМ-ПАРК, НЬЮ-ДЖЕРСИ (6 апреля 2022 г.) — Компания Emerson дополнила линейку миниатюрных электромагнитных клапанов ASCO™ серии 090 новым устройством серии 090 в 3-ходовом исполнении. Более легкое решение с компактной конструкцией предназначено для контроля газов в оксигенотерапии, компрессионной терапии и газоанализаторах.
Новинка разработана на базе 2-ходового клапана, созданного для использования с воздухом и инертными газами в переносных медицинских изделий. Главные особенности устройства — компактная архитектура с маленькой площадью основания (10,8 мм) и срок службы 50 миллионов циклов, который свидетельствует о непревзойденной надежности клапана. Клапан серии 090 с новой 3-ходовой конфигурацией выполняет аналогичные функции смешивания и отвода, что и два 2-ходовых клапана. Это еще больше упрощает проектирование небольших высокоточных систем подачи газа для устройств, работающих с кислородом, и других приборов для домашнего ухода.
Как и все клапаны серии 090, этот клапан оптимизирован, чтобы обеспечивать максимальный расход газа, при этом соотношение размера и параметров расхода наилучшим образом подходит для переносных медицинских устройств. Корпус клапана отлит из полибутилентерефталата (ПБТ) и снабжен уплотнениями из прочного фторуглеродного (ФКМ) эластомера. Привод серии 090 сочетает высокую надежность и низкое энергопотребление, что значительно продлевает срок службы батареи и и делает устройство еще более долговечным. Клапан серии 090 отвечает всем действующим директивам об ограничении использования опасных веществ (RoHS) и стандартам ЕС (CE).
«С выходом 3-ходового миниатюрного электромагнитного клапана серии 090 у разработчиков теперь больше свободы проектировать новые клапаны и клапанные блоки для аналитических и терапевтических систем, — сказал Свен Рихтер (Sven Richter), вице-президент подразделения изделий для аналитических и медицинских устройств в Emerson. — Такие продукты, как новый клапан ASCO серии 090, в сочетании с возможностями программы создания быстрых инженерных решений Emerson помогают OEM-производителям и заказчикам быстрее выводить на рынок высококачественные изделия и одновременно улучшать свои внутренние производственные процессы и экономическую эффективность, что способствует конкурентоспособности в долгосрочной перспективе».
Дополнительная информация о клапане ASCO серии 090 представлена на странице: https://www.emerson.com/en-us/catalog/asco-series-090.