На панели управления, которая используется в решении Plantweb™ Insight Inline Corrosion для мониторинга внутритрубной коррозии, отображаются аварийные сигналы и интуитивно понятная карта интенсивности. Изображение в высоком разрешении
Приложение Emerson для мониторинга внутритрубной коррозии Plantweb™ Insight Inline Corrosion предоставляет подробную информацию по ключевым показателям функционирования оборудования, позволяя верно планировать обслуживание, принимать обоснованные решения для обеспечения целостности производства и повысить безопасность персонала
СТАВАНГЕР, НОРВЕГИЯ (14 января 2020 г.) — Компания Emerson представила , которое даст предприятиям нефтегазовой отрасли возможность в реальном времени интерпретировать и анализировать важнейшие данные об оборудовании, что поможет верно планировать обслуживание и принимать обоснованные решения по оптимизации.
Приложение Plantweb Insight Inline Corrosion передает эксплуатационные данные от беспроводных датчиков коррозии Roxar, предоставляя ценную информацию о состоянии оборудования и коррозионной активности процесса. В нем можно настроить оповещения о превышении заданных пороговых значений при значительной коррозионной активности, истечении срока службы зондов для датчиков электрического сопротивления, низком уровне заряда батареи и многом другом. На удобной панели управления отображается интуитивно понятная карту интенсивности коррозионных процессов в среде с обозначением уровней по стандарту NACE.
Это новейшее решение на основе промышленного интернета вещей (IIoT) легко интегрируется в существующую беспроводную инфраструктуру и способно передавать эксплуатационные данные с частотой раз в 15 минут. Благодаря дистанционному информированию операторов об изменении условий приложение позволяет сократить неавтоматизированные проверки на объектах, сводя к минимуму нахождение персонала в зонах повышенной опасности.
Будучи частью цифровой экосистемы Emerson Plantweb, новое приложение является новейшим дополнением постоянно расширяемого портфолио безопасных технологий, ПО и услуг, обеспечивающих квалифицированный персонал необходимой информацией для повышения эффективности производства. Решение Plantweb Insight с легкостью интегрируется с рядом беспроводных манометров на базе беспроводного протокола WirelessHART® и дистанционных датчиков, установленных на оборудовании. При этом данные, непрерывно предоставляемые технологиями полномасштабного контроля Pervasive Sensing™ от Emerson в режиме реального времени, в нем сочетаются с прогностическими аналитическими средствами, чтобы позволяет обслуживающему и операционному персоналу получать актуальную, обновленную технологическую информацию в любом месте, повышая тем самым уровень надежности, безопасности, производительности и управления энергопотреблением на производстве.
Более подробная информация приведена на странице .