Корпорация Tennessee Valley Authority (TVA) выбрала Эмерсон для проведения цифровой модернизации и трансформации электростанции Magnolia, обеспечивающей заказчиков надежной и экологически чистой электроэнергией. Изображение в высоком разрешении
Технологии цифровой трансформации, опыт Эмерсон в содействии достижению цели TVA по обеспечению долгосрочной и своевременной подачи электроэнергии со своего объекта.
ПИТТСБУРГ (9 декабря 2020 г.) — Корпорация TVA выбрала Эмерсон (NYSE: EMR), мирового лидера в области программного обеспечения, технологий и технических разработок, для проведения цифровой модернизации и трансформации электростанции Magnolia, обеспечивающей заказчиков надежной и экологически чистой электроэнергией. Проект Magnolia является частью 5-летних инвестиций TVA в размере 110 млн долларов США, направленных на внедрение цифровых технологий во всем ее энергогенерирующем парке. Программное обеспечение и технологии Эмерсон будут поддерживать усилия TVA по цифровой трансформации электростанции в Миссисипи с помощью передовых операционных процессов, повышенной кибербезопасности и технологии цифровых двойников.
TVA — крупнейший поставщик электроэнергии в США, поставляющий энергию компаниям, обслуживающим 10 миллионов человек в регионе долины Теннесси. Работающая с 2003 года электростанция Magnolia мощностью 980 мегаватт использует технологию комбинированного цикла, генерируя из природного газа на 50 % больше электроэнергии, при этом производя меньше выбросов, чем другие предприятия.
Надежные и ответственные операции чрезвычайно важны для удовлетворения растущих потребностей региона в электроэнергии, но старые технологии более дорогие и сложные в обслуживании, что является проблемой. Эмерсон заменит существующие системы комбинированного цикла своей системой автоматизации Ovation™ и программным обеспечением. Технологии цифровых двойников обеспечат рост квалификации операторов, что позволит им быстро и безопасно реагировать на потребности производства электроэнергии. Надежные технологии кибербезопасности являются неотъемлемой частью комплексного решения Эмерсон, предназначенного для повышения производительности и безопасности объекта Magnolia.
«Эти обновления являются частью долгосрочной стратегии развития активов, направленной на поддержание существующего парка и обеспечение его надежной работы на долгие годы», — заявил вице-президент TVA по эксплуатации газа и водных ресурсов Аллен Клэр.
Эмерсон и TVA используют виртуальные технологии вместо личного общения, чтобы обеспечить развитие проекта в период пандемии COVID-19.
«TVA стремится к цифровой трансформации своего энергопарка, чтобы обеспечить заказчикам более надежную и чистую электроэнергию, — заявил Боб Йегер (Bob Yeager), руководитель подразделения по электроэнергии и водным ресурсам компании Эмерсон. — Наши технологии позволяют нам выполнять этот важный проект в соответствии с графиком и уделять приоритетное внимание вопросам безопасности сообщества и операций».
Завершение проекта Magnolia намечено на 2022 год. TVA обеспечивает электроэнергией большую часть штата Теннесси и частично штаты Алабама, Миссисипи, Кентукки, Джорджия, Северная Каролина и Вирджиния.
Согласно Omdia, компания Эмерсон признана ведущим поставщиком распределенных систем управления для мировой энергетической промышленности 1
.1 Omdia, Distributed Control Systems Report, 2020. Доля рынка по доходу. Результаты не подтверждены компанией Эмерсон. Ответственность за любое принятие решений на основании данных результатов несет третья сторона.