Новый беспроводной модуль ARM позволяет проводить наладку и настройку клапанной системы.
Изображение в высоком разрешении
Новый беспроводной модуль ARM позволяет проводить наладку и настройку клапанной системы
ФЛОРХЕМ ПАРК, НЬЮ-ДЖЕРСИ (12 Октябрь 2021 г.) — Компания Эмерсон представила беспроводной модуль автоматического восстановления (ARM) для своей электронной платформы полевых шин AVENTICS™ G3, позволяющий техническим специалистам производить наладочные работы и диагностику системы пневматических клапанов с мобильного телефона, планшета или ноутбука.
«AVENTICS G3 — первая в отрасли платформа полевых шин, чья беспроводная технология настройки и диагностики клапанной системы находится непосредственно под рукой инженера, — сказал Энрико Де Каролис (Enrico De Carolis), вице-президент подразделения глобальных технологий, управления потоками и пневматики компании Эмерсон. — Предложение помогает нам решить поставленную заказчиком задачу сокращения времени простоя и упрощения процесса наладки клапанной системы, предоставляя также возможность использования данных диагностики/прогноза для анализа и расширяя линейку наших "умных" устройств, которые можно применять в рамках промышленного интернета вещей».
Новый беспроводной модуль ARM и платформа для полевой шины AVENTICS G3 идеально подходят для применения с клапанными системами в автомобилестроении, в пищевой, шинной, тароупаковочной и металлообрабатывающей отраслях.
Беспроводной модуль ARM обеспечивает удобство диагностики и запуска платформы полевых шин AVENTICS G3 благодаря встроенной точке доступа Wi-Fi и мобильному веб-сайту, даже если клапанная система расположена внутри производственного агрегата или в сложно доступных местах. Человеко-машинный интерфейс (ЧМИ) модуля предоставляет определенные преимущества и более высокую гибкость по более низкой цене. Чтобы сократить время простоя, беспроводной модуль ARM выдает оповещения тревоги, сообщает об уровнях напряжения, коротком замыкании, ошибках в модуле, ошибках при обрыве цепи нагрузки и ошибках распределительной системы.
Благодаря компактности устройство можно подключить к платформе полевых шин AVENTICS G3, установив его в слот перемычки. Модуль оборудован тремя уровнями мощности сигналов: на короткое, среднее и длинное расстояние, что обеспечивает безопасный и защищенный доступ к данным независимо от места установки клапанной системы. Дополнительные преимущества по защите — радиосигнал с возможностью выключения при настройке, различные опции при установке пароля, предоставление информация по диагностике и наладке, в том числе и без возможности управления устройством.
Беспроводной модуль ARM совместим с протоколами Ethernet/IP DLR и PROFINET. В будущих версиях модуля планируется наличие и других протоколов.
Беспроводной модуль ARM защищает также конфигурационные данные платформы полевых шин AVENTICS G3 от критических ошибок, включая ошибки в параметрах всех устанавливаемых узлов и подключенного модуля ввода/вывода.
Компания Эмерсон также представила на рынок и усовершенствованное зажимное устройство для подключения ARM к платформе полевых шин AVENTICS G3, которое совместимо с платформами полевых шин ARM и G3. Данный зажим ARM повышает надежность системы, защищая конфигурационные данные от критических сбоев клапанной системы.
Электронные параметры и установки платформы полевых шин AVENTICS G3 автоматически запоминаются в постоянной памяти ARM. После этого происходит автоматическое обесточивание ARM, что обеспечивает надежную сохранность информации при скачке напряжения или при критической ошибке. «Сменный коммуникационный узел полевой шины G3 может автоматически скачать необходимые параметры с модуля ARM, — сказал Де Каролис. — Это позволяет клапанной системе и производственной линии быстро, с помощью автоматической настройки plug and play, восстановить работу без необходимости проводить повторную наладку с привлечением технических специалистов».
Компактный модуль ARM легко устанавливается в слот перемычки платформы AVENTICS G3 без необходимости изменять фиксирующее основание.
Более подробную информацию вы найдете на странице www.Emerson.ru/AVENTICS