В ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга», дочернем обществе АО «Зарубежнефть», внедрена система кибербезопасности в АСУ ТП ДельтаВ от компании Эмерсон.
МОСКВА (18 марта 2019 г.) – в последние годы по всему миру заметно возросло количество кибератак на промышленные системы, в том числе на автоматизированные системы управления технологическим процессом (АСУ ТП) и системы диспетчерского контроля и сбора данных (SCADA). В связи с этим, руководством «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга» было принято решение о повышении уровня кибербезопасности. В 2018 году экспертами компании Эмерсон были проведены аудиты системы ДельтаВ, произведена оценка степени её защищённости от киберугроз и разработаны рекомендации по установке современной системы кибербезопасности. Перед специалистами стояла задача подобрать надёжное решение с быстрой и лёгкой интеграцией в существующую инфраструктуру нефтегазовой компании. Для решения данной задачи был установлен комплекс Kaspersky Industrial CyberSecurity (KICS) – набор продуктов, полностью интегрируемых с АСУ ТП ДельтаВ. Он создан для киберзащиты различных уровней промышленной инфраструктуры и других элементов предприятия без нарушения непрерывности работы и снижения стабильности технологического процесса.
Олег Брытков, начальник Управления метрологии, автоматизации, связи и ИТ: «В 2018 году был выполнен комплекс работ в части защиты рабочих станций Операторов и Серверов распределенной системы управления «ДельтаВ» Харьягинского месторождения (пакет KICS for Nodes). Работы над реализацией данного проекта будут продолжены в этом году в части защиты сетевого и контроллерного оборудования (пакет KICS for Networks)».