PK-контроллер DeltaV.
Контроллер PK DeltaV™ упрощает проектирование для получения операционных преимуществ от промышленного интернета вещей
РОССИЯ (09 марта 2019 г.) – Компания Эмерсон выпустила новый контроллер PK DeltaV™, чтобы упростить автоматизацию с помощью распределенной системы управления DeltaV™ в быстрорастущих отраслях, традиционно менее зависимых от крупномасштабной автоматизации. Контроллер нового поколения обеспечивает масштабируемую автоматизацию для всех отраслей промышленности, в частности, в медико-биологической, нефтегазовой, нефтехимической и отрасли дискретного производства, которые ранее зависели от отдельных программируемых логических контроллеров (ПЛК) с ограниченными эксплуатационными возможностями. Универсальный PK-контроллер DeltaV является первым контроллером в промышленности, который могут использовать как для небольших блочных установок, так и на масштабных объектах, с целью объединения с РСУ DeltaV.
Сегодня отрасли используют ПЛК для небольших процессов, что может привести к «островковой автоматизации» и ограничить возможности улучшения производственных процессов. Контроллер PK DeltaV – это первый контроллер, который действительно подходит как для задач автоматизации малых объектов, так и крупных систем управления. Организации могут применять контроллер PK DeltaV для эффективного и легкого в интеграции автономного управления как с ПЛК, но с функциями полномасштабной РСУ, включая расширенные функции управления серийным производством, управление рецептурами, выполнение команд и архивирование операций. Можно использовать контроллер PK DeltaV автономно или объединить с существующей распределенной системой DeltaV. Эта возможность снижает сложность проекта и значительно повышает производительность, безопасность и эффективность работы и эксплуатационного жизненного цикла.
«PK-контроллер DeltaV обеспечивает эффективное решение для интеграции и улучшения управления объектами автоматизации любых размеров, –- говорит Джессика Джордан, менеджер по продукту компании Emerson. – Контроллер способен как автономно управлять при расширении автоматизации блочных установок, так и легко встраиваться в полномасштабные РСУ для управления производством всего предприятия».
Контроллер PK DeltaV – это последняя разработка в реализации инициативы исполнения проектов Emerson, целью которой является радикальная трансформация исполнения капитальных проектов. Новый контроллер упростит проектирование, предоставив проектным институтам и инжиниринговым компаниям возможность реализовывать проекты как ранее, но сокращая при этом затраты, время и риски, связанные с интеграцией ПЛК в систему управления.
Контроллер PK DeltaV с самого начала разрабатывался с учетом универсального применения, в частности для IIoT. Масштабируемый контроллер использует набор протоколов передачи данных, включая встроенный OPC UA. Это также первый контроллер Emerson с шестью портами Ethernet, которые могут работать с использованием любого типа модулей ввода-вывода DeltaV, включая модули с электронной кроссировкой, традиционные, беспроводные модули ввода/вывода и модули систем противоаварийной защиты. Ко всему, у контроллера встроенные протоколы обмена данными с устройствами Ethernet, такими как приводы и двигатели. Все эти функции делают подключение легким на каждом этапе и помогают предприятиям получать эксплуатационные преимущества от использования облачных инструментов и анализа IIoT. Контроллер PK DeltaV также обладает встроенным резервированием для контроллеров, передачи данных, а также источников питания, позволяя увеличить время бесперебойной работы без повышения сложности или увеличения занимаемой площади.
Посмотреть короткое видео (с субтитрами на русском языке) о новом контроллере можно на канале Youtube.